Menü Suche

Flexible Endkappen - hitzebeständig

Auf Lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße h Gewindestandard Kaufen
10108741 0,0967 € - 0,1687 € 2000 Auf Lager
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,0807 € - 0,1696 € 5500 Auf Lager
3.9 mm
25.0 mm
0,1367 € - 0,2871 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
19.0 mm
0,1338 € - 0,2811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.2 mm
13.0 mm
0,2109 € - 0,4429 € 500 Auf Lager
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Metrische Gewinde
10007921 0,0291 € - 0,2012 € 500 Auf Lager
8.7 mm
19.0 mm
0,0984 € - 0,2066 € 2500 Auf Lager
10.3 mm
13.0 mm
0,0437 € - 0,2823 € 1750 Auf Lager
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
25.0 mm
0,1258 € - 0,2642 € 10000 Auf Lager
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
13.0 mm
0,1707 € - 0,3585 € 250 Auf Lager
13.8 mm
M14
25.0 mm
0,1477 € - 0,3103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.2 mm
19.0 mm
0,1879 € - 0,3946 € 1750 Auf Lager
17.4 mm
M18
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,0383 € - 0,2753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
M14;1 in BSP
25.0 mm
0,1693 € - 0,3555 € 250 Auf Lager
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,0532 € - 0,1178 € 3000 Auf Lager
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,048 € - 0,1063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
25.0 mm
0,0958 € - 0,2012 € 2949 Auf Lager
6.4 mm
25.0 mm
0,0724 € - 0,4579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.4 mm
M18
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,0681 € - 0,461 € 1750 Auf Lager
19.9 mm
25.0 mm
0,0236 € - 0,169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
  • von 6
Flexible Kappe 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10108741

Preisbereich
0,1687 € - 0,0967 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 3/16"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 3.9 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007709

Preisbereich
0,1696 € - 0,0807 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 12.7 mm 19.0 mm PVC Gelb

10008058

Preisbereich
0,2871 € - 0,1367 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008126

Preisbereich
0,2811 € - 0,1338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    230 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008164

Preisbereich
0,4429 € - 0,2109 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8";M16
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 8.7 mm 19.0 mm PVC Gelb

10007921

Preisbereich
0,2012 € - 0,0291 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 10.3 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007969

Preisbereich
0,2066 € - 0,0984 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 11.1 mm 25.0 mm PVC Gelb

10008003

Preisbereich
0,2823 € - 0,0437 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M12, 7/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 12.7 mm 13.0 mm PVC Gelb

10008041

Preisbereich
0,2642 € - 0,1258 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 13.8 mm 25.0 mm PVC Gelb

10008096

Preisbereich
0,3585 € - 0,1707 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 15.2 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008133

Preisbereich
0,3103 € - 0,1477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Höchsttemperatur
    230 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008171

Preisbereich
0,3946 € - 0,1879 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 13.5 mm 25.0 mm PVC Gelb

10008072

Preisbereich
0,2753 € - 0,0383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M14;1 in BSP
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 14.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008119

Preisbereich
0,3555 € - 0,1693 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M15;9/16"
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Flexible Kappe 4.8 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007747

Preisbereich
0,1178 € - 0,0532 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M5, 3/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 5.5 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007785

Preisbereich
0,1063 € - 0,048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 6.4 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007822

Preisbereich
0,2012 € - 0,0958 €

Lagerbestände
2949 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008195

Preisbereich
0,4579 € - 0,0724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008232

Preisbereich
0,461 € - 0,0681 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    230 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 7.7 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007860

Preisbereich
0,169 € - 0,0236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8, 5/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid