Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10108741 | 0,0967 € - 0,1687 € | 2000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
|
| 0,0807 € - 0,1696 € | 5500 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1367 € - 0,2871 € | 4500 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1338 € - 0,2811 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2109 € - 0,4429 € | 500 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 10007921 | 0,0291 € - 0,2012 € | 500 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
| 0,0984 € - 0,2066 € | 2500 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0437 € - 0,2823 € | 1750 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1258 € - 0,2642 € | 10000 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1707 € - 0,3585 € | 250 Auf Lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1477 € - 0,3103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1879 € - 0,3946 € | 1750 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,0383 € - 0,2753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1693 € - 0,3555 € | 250 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0532 € - 0,1178 € | 3000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,048 € - 0,1063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0958 € - 0,2012 € | 5949 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0724 € - 0,4579 € | 2000 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,0681 € - 0,461 € | 1750 Auf Lager |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0236 € - 0,169 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm