Menü Suche

Flexible Endkappen - hitzebeständig

Auf Lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße h Gewindestandard Kaufen
10108741 0,0967 € - 0,1687 € 2000 Auf Lager
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,048 € - 0,1063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
25.0 mm
0,0958 € - 0,2012 € 5949 Auf Lager
6.4 mm
25.0 mm
0,0236 € - 0,169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,0724 € - 0,4579 € 2000 Auf Lager
17.4 mm
M18
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,0681 € - 0,461 € 1750 Auf Lager
19.9 mm
25.0 mm
0,1477 € - 0,3103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.2 mm
19.0 mm
0,2625 € - 0,5513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.8 mm
M24
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,274 € - 0,6026 € 100 Auf Lager
24.6 mm
M25
38.0 mm
Metrische Gewinde
0,0842 € - 0,1768 € 500 Auf Lager
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,0822 € - 0,1726 € 3000 Auf Lager
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,0906 € - 0,1904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,2625 € - 0,5513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.9 mm
M27
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,33 € - 0,7291 € 700 Auf Lager
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
UNF-Gewinde
0,4376 € - 0,9189 € 300 Auf Lager
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,2568 € - 0,5393 € 30 Auf Lager
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
BSP-Gewinde
0,2625 € - 0,5513 € 1200 Auf Lager
22.2 mm
5/8";7/8"
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,3429 € - 0,7201 € 600 Auf Lager
26.3 mm
3/4";M27;1"
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,1865 € - 0,3917 € 3500 Auf Lager
15.9 mm
3/8";M16
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,1449 € - 0,3043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
UNF-Gewinde
  • von 6
Flexible Kappe 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10108741

Preisbereich
0,1687 € - 0,0967 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 3/16"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 5.5 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007785

Preisbereich
0,1063 € - 0,048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 6.4 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007822

Preisbereich
0,2012 € - 0,0958 €

Lagerbestände
5949 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 7.7 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007860

Preisbereich
0,169 € - 0,0236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8, 5/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008195

Preisbereich
0,4579 € - 0,0724 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008232

Preisbereich
0,461 € - 0,0681 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    230 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 15.2 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008133

Preisbereich
0,3103 € - 0,1477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Höchsttemperatur
    230 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 23.8 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008317

Preisbereich
0,5513 € - 0,2625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M24
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 24.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008355

Preisbereich
0,6026 € - 0,274 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegröße
    M25
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 7.9 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007877

Preisbereich
0,1768 € - 0,0842 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M8, 5/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 7.7 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007846

Preisbereich
0,1726 € - 0,0822 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M8, 5/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 7.9 mm 19.0 mm PVC Gelb

10007884

Preisbereich
0,1904 € - 0,0906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M8, 5/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 26.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008409

Preisbereich
0,5513 € - 0,2625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M27
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 28.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008447

Preisbereich
0,7291 € - 0,33 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegröße
    7/8";M30;1 1/8"
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 31.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008485

Preisbereich
0,9189 € - 0,4376 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    1";1 1/4"
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 20.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008256

Preisbereich
0,5393 € - 0,2568 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 22.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008294

Preisbereich
0,5513 € - 0,2625 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    5/8";7/8"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Flexible Kappe 26.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008393

Preisbereich
0,7201 € - 0,3429 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    3/4";M27;1"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Flexible Kappe 15.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008140

Preisbereich
0,3917 € - 0,1865 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8";M16
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008102

Preisbereich
0,3043 € - 0,1449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M15;9/16"
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde