Menü Suche

Flexible Endkappen - hitzebeständig

Auf Lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße h Gewindestandard Kaufen
10108741 0,0949 € - 0,1655 € 2000 Auf Lager
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,0709 € - 0,149 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,0577 € - 0,1212 € 55500 Auf Lager
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,1943 € - 0,408 € 1000 Auf Lager
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Metrische Gewinde
0,0929 € - 0,1951 € 3500 Auf Lager
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,1661 € - 0,3489 € 250 Auf Lager
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,2069 € - 0,4346 € 2250 Auf Lager
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,2182 € - 0,4583 € 2500 Auf Lager
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
BSP-Gewinde
0,1194 € - 0,2507 € 1000 Auf Lager
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
0,0522 € - 0,1156 € 3000 Auf Lager
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,0669 € - 0,4524 € 1750 Auf Lager
19.9 mm
25.0 mm
0,1313 € - 0,2758 € 5000 Auf Lager
15.2 mm
13.0 mm
0,6026 € - 1,2655 € 300 Auf Lager
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Metrische Gewinde
0,6308 € - 1,3956 € 10280 Auf Lager
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Metrische Gewinde
0,5252 € - 1,1029 € 30700 Auf Lager
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,842 € - 1,8628 € 160 Auf Lager
50.8 mm
2"
50.0 mm
UNF-Gewinde
0,0923 € - 0,1939 € 3000 Auf Lager
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
0,2069 € - 0,4346 € 500 Auf Lager
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,0792 € - 0,1664 € 3500 Auf Lager
3.9 mm
25.0 mm
0,0366 € - 0,2418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
25.0 mm
  • von 6
Flexible Kappe 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10108741

Preisbereich
0,1655 € - 0,0949 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 3/16"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 3.6 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007686

Preisbereich
0,149 € - 0,0709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 4.4 mm 19.0 mm PVC Gelb

10007723

Preisbereich
0,1212 € - 0,0577 €

Lagerbestände
55500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M5, 3/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008157

Preisbereich
0,408 € - 0,1943 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8";M16
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 7.9 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007891

Preisbereich
0,1951 € - 0,0929 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8, 5/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 14.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008119

Preisbereich
0,3489 € - 0,1661 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M15;9/16"
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Flexible Kappe 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008201

Preisbereich
0,4346 € - 0,2069 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M20;3/4"
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Flexible Kappe 20.6 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008249

Preisbereich
0,4583 € - 0,2182 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 11.9 mm 13.0 mm PVC Gelb

10008010

Preisbereich
0,2507 € - 0,1194 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M12, 1/2 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 4.8 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007747

Preisbereich
0,1156 € - 0,0522 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M5, 3/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008232

Preisbereich
0,4524 € - 0,0669 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    230 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008126

Preisbereich
0,2758 € - 0,1313 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    230 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008584

Preisbereich
1,2655 € - 0,6026 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/4";M32
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008621

Preisbereich
1,3956 € - 0,6308 €

Lagerbestände
10280 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    1 3/8";M45
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 38.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008546

Preisbereich
1,1029 € - 0,5252 €

Lagerbestände
30700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M39;1 1/2"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008669

Preisbereich
1,8628 € - 0,842 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    2"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 9.5 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007938

Preisbereich
0,1939 € - 0,0923 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008164

Preisbereich
0,4346 € - 0,2069 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8";M16
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 3.9 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007709

Preisbereich
0,1664 € - 0,0792 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 10.3 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007976

Preisbereich
0,2418 € - 0,0366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid