Menü Suche

Flexible Endkappen - hitzebeständig

Auf Lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße h Gewindestandard Kaufen
0,1943 € - 0,408 € 1000 Auf Lager
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Metrische Gewinde
0,0711 € - 0,4494 € 102 Auf Lager
17.4 mm
M18
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,0875 € - 0,1839 € 18000 Auf Lager
8.7 mm
13.0 mm
0,1037 € - 0,2294 € 1250 Auf Lager
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
25.0 mm
0,0366 € - 0,2418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
25.0 mm
0,1194 € - 0,2507 € 1000 Auf Lager
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
0,0792 € - 0,1664 € 3500 Auf Lager
3.9 mm
25.0 mm
0,0522 € - 0,1156 € 3000 Auf Lager
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,0889 € - 0,1868 € 4500 Auf Lager
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
10007921 0,0286 € - 0,1975 € 500 Auf Lager
8.7 mm
19.0 mm
0,2069 € - 0,4346 € 2250 Auf Lager
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,0923 € - 0,1939 € 3000 Auf Lager
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
0,2182 € - 0,4583 € 2500 Auf Lager
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
BSP-Gewinde
0,0669 € - 0,4524 € 1750 Auf Lager
19.9 mm
25.0 mm
0,0471 € - 0,1043 € 5500 Auf Lager
5.5 mm
25.0 mm
0,6308 € - 1,3956 € 10280 Auf Lager
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Metrische Gewinde
0,842 € - 1,8628 € 160 Auf Lager
50.8 mm
2"
50.0 mm
UNF-Gewinde
0,0789 € - 0,1658 € 2500 Auf Lager
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,0965 € - 0,2028 € 3500 Auf Lager
10.3 mm
13.0 mm
0,0429 € - 0,277 € 1750 Auf Lager
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
25.0 mm
  • von 6
Flexible Kappe 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008157

Preisbereich
0,408 € - 0,1943 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8";M16
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008195

Preisbereich
0,4494 € - 0,0711 €

Lagerbestände
102 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 8.7 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007914

Preisbereich
0,1839 € - 0,0875 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 9.5 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007952

Preisbereich
0,2294 € - 0,1037 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 10.3 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007976

Preisbereich
0,2418 € - 0,0366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 11.9 mm 13.0 mm PVC Gelb

10008010

Preisbereich
0,2507 € - 0,1194 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M12, 1/2 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 3.9 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007709

Preisbereich
0,1664 € - 0,0792 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 4.8 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007747

Preisbereich
0,1156 € - 0,0522 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M5, 3/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 7.9 mm 19.0 mm PVC Gelb

10007884

Preisbereich
0,1868 € - 0,0889 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M8, 5/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 8.7 mm 19.0 mm PVC Gelb

10007921

Preisbereich
0,1975 € - 0,0286 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008201

Preisbereich
0,4346 € - 0,2069 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M20;3/4"
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Flexible Kappe 9.5 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007938

Preisbereich
0,1939 € - 0,0923 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 20.6 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008249

Preisbereich
0,4583 € - 0,2182 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008232

Preisbereich
0,4524 € - 0,0669 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    230 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 5.5 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007785

Preisbereich
0,1043 € - 0,0471 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008621

Preisbereich
1,3956 € - 0,6308 €

Lagerbestände
10280 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    1 3/8";M45
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008669

Preisbereich
1,8628 € - 0,842 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    2"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 7.7 mm 19.0 mm PVC Gelb

10007853

Preisbereich
0,1658 € - 0,0789 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M8, 5/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 10.3 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007969

Preisbereich
0,2028 € - 0,0965 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 11.1 mm 25.0 mm PVC Gelb

10008003

Preisbereich
0,277 € - 0,0429 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M12, 7/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid