Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10108741 | 0,0967 € - 0,1687 € | 2000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
|
| 0,0731 € - 0,1536 € | 3500 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0558 € - 0,1232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1136 € - 0,2386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1449 € - 0,3043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,1865 € - 0,3917 € | 3500 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,2266 € - 0,476 € | 1750 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2568 € - 0,5393 € | 30 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
| 0,2625 € - 0,5513 € | 1200 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0681 € - 0,461 € | 1750 Auf Lager |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2697 € - 0,5664 € | 169 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,2625 € - 0,5513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,2223 € - 0,467 € | 2500 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
| 0,2869 € - 0,6026 € | 60 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,3041 € - 0,6387 € | 1300 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,2625 € - 0,5513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,33 € - 0,7291 € | 700 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,274 € - 0,6026 € | 100 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,3429 € - 0,7201 € | 600 Auf Lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,3457 € - 0,7261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde