Menü Suche

Flexible Endkappen - hitzebeständig

Auf Lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße h Gewindestandard Kaufen
10108741 0,0949 € - 0,1655 € 2000 Auf Lager
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,0577 € - 0,1212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,0774 € - 0,1626 € 1500 Auf Lager
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metrisch
0,0709 € - 0,149 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,1123 € - 0,2359 € 3500 Auf Lager
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
0,2069 € - 0,4346 € 2250 Auf Lager
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,1309 € - 0,2749 € 2000 Auf Lager
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
0,2647 € - 0,5559 € 169 Auf Lager
21.4 mm
M22
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,2576 € - 0,5411 € 1200 Auf Lager
22.2 mm
5/8";7/8"
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,1422 € - 0,2986 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,1844 € - 0,3873 € 1750 Auf Lager
17.4 mm
M18
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,1943 € - 0,408 € 750 Auf Lager
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Metrische Gewinde
0,2224 € - 0,4671 € 1750 Auf Lager
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,0312 € - 0,2016 € 2000 Auf Lager
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
19.0 mm
0,2069 € - 0,4346 € 500 Auf Lager
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,2816 € - 0,5913 € 60 Auf Lager
21.4 mm
M22
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,2576 € - 0,5411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.8 mm
M24
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,2985 € - 0,6268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.8 mm
M24
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,0711 € - 0,4494 € 102 Auf Lager
17.4 mm
M18
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,252 € - 0,5292 € 30 Auf Lager
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
BSP-Gewinde
  • von 6
Flexible Kappe 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10108741

Preisbereich
0,1655 € - 0,0949 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 3/16"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 4.4 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007716

Preisbereich
0,1212 € - 0,0577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M5, 3/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Gelb

10154694

Preisbereich
0,1626 € - 0,0774 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Höchsttemperatur
    210 °C
Flexible Kappe 3.6 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007686

Preisbereich
0,149 € - 0,0709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 11.1 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007983

Preisbereich
0,2359 € - 0,1123 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M12, 7/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008201

Preisbereich
0,4346 € - 0,2069 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M20;3/4"
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Flexible Kappe 11.9 mm 19.0 mm PVC Gelb

10008027

Preisbereich
0,2749 € - 0,1309 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M12, 1/2 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 21.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008270

Preisbereich
0,5559 € - 0,2647 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M22
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 22.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008294

Preisbereich
0,5411 € - 0,2576 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    5/8";7/8"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Flexible Kappe 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008102

Preisbereich
0,2986 € - 0,1422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M15;9/16"
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Flexible Kappe 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008171

Preisbereich
0,3873 € - 0,1844 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008157

Preisbereich
0,408 € - 0,1943 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8";M16
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 19.1 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008218

Preisbereich
0,4671 € - 0,2224 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M20;3/4"
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Flexible Kappe 9.5 mm 19.0 mm PVC Gelb

10007945

Preisbereich
0,2016 € - 0,0312 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008164

Preisbereich
0,4346 € - 0,2069 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8";M16
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008287

Preisbereich
0,5913 € - 0,2816 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M22
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 23.8 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008317

Preisbereich
0,5411 € - 0,2576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M24
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 23.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008324

Preisbereich
0,6268 € - 0,2985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M24
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008195

Preisbereich
0,4494 € - 0,0711 €

Lagerbestände
102 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 20.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008256

Preisbereich
0,5292 € - 0,252 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C