Menü Suche

Flanschschützer 8.000 in 8.070 in PE Schwarz

Der schwarze PE-Flanschschutzstopfen für erhöhte Oberflächen erfüllt die Spezifikationen gemäß ANSI/ASME B16.5 und schützt die erhöhte Oberfläche von Rohren.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10155011

Hersteller-Artikelnummer:

FPR8A

56 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
7 - 69 7,6083 €
70 - 349 5,4345 €
350 + 4,891 €
Verpackungseinheit (VPE): 70

Bestelleinheit: VPE 7

Gesamtpreis:

53,26 €

7 x 7,6083 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 279.9 mm
d1 203.2 mm
d2 205 mm
h 32.4 mm
Rohr-Nenngröße ANSI 8"
Farbe Schwarz
Material PE
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns