Menge | Preis pro Stück |
---|---|
45 - 449 | 2,7671 € |
450 - 2249 | 1,9765 € |
2250 + | 1,7788 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyethylene |
Compatible Nominal Pipe Sizes (All) | ANSI 3" |
Flange Thickness | 3.4 mm |
Flange Thickness | 0.134 in |
Height Under Flange | 18.5 mm |
Height Under Flange | 0.728 in |
Maximum Plug Diameter | 79 mm |
Maximum Plug Diameter | 3.11 in |
Minimum Plug Diameter | 77 mm |
Minimum Plug Diameter | 3.031 in |
Overall Diameter | 132 mm |
Overall Diameter | 5.197 in |
Overall Height | 21.9 mm |
Overall Height | 0.862 in |
Price per piece incl VAT | 2.3647 GBP |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.