Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | T | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,5575 € - 41,0708 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 193,0973 € - 405,5044 € | 10 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 48,0561 € - 100,9178 € | 27 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 113,6844 € - 275,4615 € | 16 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 2,7034 € - 7,5991 € | 500 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 7,8145 € - 19,5448 € | 107 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 9,2789 € - 19,4857 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 2,281 € - 4,2578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 5,5476 € - 11,65 € | 190 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 123,1323 € - 258,5778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 19,9658 € - 37,3156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 44,077 € - 92,5616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 10308547 | 45,592 € - 95,7432 € | 22 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
|
| 5,5476 € - 14,9617 € | 255 Auf Lager |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,3151 € - 2,7617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,2435 € - 1,1502 € | 19900 Auf Lager |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 83,9468 € - 176,2882 € | 29 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 0,4927 € - 1,0347 € | 1000 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 1,4502 € - 4,0804 € | 1900 Auf Lager |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 1,8585 € - 3,903 € | 320 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.