Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | T | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,0824 € - 113,5731 € | 29 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 169,5128 € - 355,9769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 122,8929 € - 258,0751 € | 20 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 48,0561 € - 100,9178 € | 27 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 19,5575 € - 41,0708 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 193,0973 € - 405,5044 € | 10 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 113,6844 € - 275,4615 € | 26 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 0,4702 € - 1,4015 € | 950 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3052 € - 2,4335 € | 100 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 2,7034 € - 7,5991 € | 340 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 3,5341 € - 8,3975 € | 901 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
| 0,2435 € - 1,1502 € | 19800 Auf Lager |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,4502 € - 4,0804 € | 1900 Auf Lager |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 7,8145 € - 19,5448 € | 107 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 0,8757 € - 2,5724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,5252 € - 1,9751 € | 14950 Auf Lager |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 3,9424 € - 9,8759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,7364 € - 2,0727 € | 250 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 2,9568 € - 6,7712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 6,1953 € - 12,6553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.