Menü Suche

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Auf Lager

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
88 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße T OD Kaufen
5,3617 € - 11,2597 € 20 Auf Lager
1.5 mm
168.0 mm
2,1447 € - 4,5039 € 20 Auf Lager
1.5 mm
124.0 mm
157,4178 € - 330,5775 € 10 Auf Lager
1.5 mm
1085.0 mm
1,301 € - 2,7321 € 200 Auf Lager
1.5 mm
72.0 mm
9,2507 € - 19,4266 € 55 Auf Lager
1.5 mm
247.0 mm
123,1323 € - 258,5778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
885.0 mm
19,9658 € - 37,3156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
406.4 mm
5,5476 € - 11,65 € 190 Auf Lager
1.5 mm
180.0 mm
10308547 45,592 € - 95,7432 € 22 Auf Lager
1.5 mm
584.0 mm
2,281 € - 4,2578 € 20 Auf Lager
1.5 mm
152.4 mm
44,077 € - 92,5616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
642.0 mm
9,2789 € - 19,4857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
250.0 mm
90,9447 € - 190,9839 € 25 Auf Lager
1.5 mm
780.0 mm
19,5575 € - 41,0708 € 8 Auf Lager
1.5 mm
308.0 mm
53,5847 € - 112,5279 € 100 Auf Lager
1.5 mm
300.0 mm
7,6878 € - 16,1445 € 270 Auf Lager
1.5 mm
217.0 mm
45,6906 € - 95,9502 € 9 Auf Lager
1.5 mm
585.0 mm
2,3655 € - 4,9675 € 250 Auf Lager
1.5 mm
127.0 mm
12,3765 € - 25,9908 € 156 Auf Lager
1.5 mm
270.0 mm
5,7025 € - 11,9753 € 40 Auf Lager
1.5 mm
182.0 mm
  • von 5
Flanschschützer 168.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308554

Preisbereich
11,2597 € - 5,3617 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 124.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308639

Preisbereich
4,5039 € - 2,1447 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 1085.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308677

Preisbereich
330,5775 € - 157,4178 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 72.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308622

Preisbereich
2,7321 € - 1,301 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 247.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308660

Preisbereich
19,4266 € - 9,2507 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Flanschschützer 885.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10256251

Preisbereich
258,5778 € - 123,1323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4006900000
Flanschschützer 406.4 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10306970

Preisbereich
37,3156 € - 19,9658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4006900000
Flanschschützer 180.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308387

Preisbereich
11,65 € - 5,5476 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 584.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308547

Preisbereich
95,7432 € - 45,592 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 152.4 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10306949

Preisbereich
4,2578 € - 2,281 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Selbstklebende Scheibe ANSI 22" 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10307847

Preisbereich
92,5616 € - 44,077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 250.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308400

Preisbereich
19,4857 € - 9,2789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4006900000
Flanschschützer 780.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308356

Preisbereich
190,9839 € - 90,9447 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 308.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308479

Preisbereich
41,0708 € - 19,5575 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 300.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308585

Preisbereich
112,5279 € - 53,5847 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 217.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266847

Preisbereich
16,1445 € - 7,6878 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Flanschschützer 585.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10251874

Preisbereich
95,9502 € - 45,6906 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 127.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266830

Preisbereich
4,9675 € - 2,3655 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Flanschschützer 270.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10251867

Preisbereich
25,9908 € - 12,3765 €

Lagerbestände
156 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Flanschschützer 182.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308653

Preisbereich
11,9753 € - 5,7025 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000