Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | T | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5589 € - 1,8096 € | 2700 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 7,8145 € - 19,5448 € | 107 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 0,8757 € - 2,5724 € | 500 Auf Lager |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 22,5848 € - 54,495 € | 7 Auf Lager |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 3,9424 € - 9,8759 € | 320 Auf Lager |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 2,9568 € - 6,7712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 6,1953 € - 12,6553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 0,5252 € - 1,9751 € | 15950 Auf Lager |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 1,5065 € - 4,1691 € | 880 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 5,5476 € - 14,9617 € | 255 Auf Lager |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10308547 | 45,592 € - 95,7432 € | 22 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
|
| 1,301 € - 2,7321 € | 200 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 9,2507 € - 19,4266 € | 5 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 157,4178 € - 330,5775 € | 10 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 0,4702 € - 1,4015 € | 450 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3052 € - 2,4335 € | 100 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 2,7034 € - 7,5991 € | 500 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 122,8929 € - 258,0751 € | 20 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 169,5128 € - 355,9769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 54,0824 € - 113,5731 € | 29 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.