Menü Suche

Flanschlose Maskierungsstopfen

Auf Lager

Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit FH Farbe D Material d1 Typ Kaufen
0,2697 € - 0,284 € 23927 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
0,6198 € - 0,6198 € 16332 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
1,0545 € - 1,1105 € 13946 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
6,1552 € - 6,1552 € 3066 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4906 € - 0,5753 € 1107 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
1,7647 € - 1,7647 € 297 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
0,7374 € - 0,7374 € 15665 Auf Lager
25.4 mm
Natur
10.0 mm
Silikon
8.0 mm
1,3946 € - 1,3946 € 17776 Auf Lager
25.4 mm
Natur
18.0 mm
Silikon
16.0 mm
2,0517 € - 2,0517 € 640 Auf Lager
25.4 mm
Natur
26.0 mm
Silikon
24.0 mm
2,4821 € - 2,4821 € 686 Auf Lager
25.4 mm
Natur
31.8 mm
Silikon
28.6 mm
0,4827 € - 0,4827 € 439 Auf Lager
25.4 mm
Natur
27.8 mm
Silikon
22.0 mm
1
1,5613 € - 1,5613 € 8909 Auf Lager
25.4 mm
Natur
50.8 mm
Silikon
45.1 mm
1
0,1807 € - 0,3856 € 3600 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
0,3343 € - 0,714 € 3600 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,1662 € - 0,1662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
0,684 € - 0,684 € 110 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
0,5739 € - 0,5739 € 9629 Auf Lager
25.4 mm
Natur
8.0 mm
Silikon
6.0 mm
0,9656 € - 1,0172 € 20346 Auf Lager
25.4 mm
Natur
16.0 mm
Silikon
14.0 mm
1,9082 € - 1,9082 € 2176 Auf Lager
25.4 mm
Natur
24.0 mm
Silikon
22.5 mm
0,4132 € - 0,4132 € 4400 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
  • von 4
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10248867

Preisbereich
0,284 € - 0,2697 €

Lagerbestände
23927 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10377475

Preisbereich
0,6198 € - 0,6198 €

Lagerbestände
16332 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377482

Preisbereich
1,1105 € - 1,0545 €

Lagerbestände
13946 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377512

Preisbereich
6,1552 € - 6,1552 €

Lagerbestände
3066 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386767

Preisbereich
0,5753 € - 0,4906 €

Lagerbestände
1107 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386804

Preisbereich
1,7647 € - 1,7647 €

Lagerbestände
297 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10377420

Preisbereich
0,7374 € - 0,7374 €

Lagerbestände
15665 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248782

Preisbereich
1,3946 € - 1,3946 €

Lagerbestände
17776 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248829

Preisbereich
2,0517 € - 2,0517 €

Lagerbestände
640 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248850

Preisbereich
2,4821 € - 2,4821 €

Lagerbestände
686 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10386699

Preisbereich
0,4827 € - 0,4827 €

Lagerbestände
439 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10386736

Preisbereich
1,5613 € - 1,5613 €

Lagerbestände
8909 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092293

Preisbereich
0,3856 € - 0,1807 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092347

Preisbereich
0,714 € - 0,3343 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386750

Preisbereich
0,1662 € - 0,1662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386798

Preisbereich
0,684 € - 0,684 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248768

Preisbereich
0,5739 € - 0,5739 €

Lagerbestände
9629 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248775

Preisbereich
1,0172 € - 0,9656 €

Lagerbestände
20346 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248812

Preisbereich
1,9082 € - 1,9082 €

Lagerbestände
2176 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092354

Preisbereich
0,4132 € - 0,4132 €

Lagerbestände
4400 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz