Menü Suche

Flanschlose Maskierungsstopfen

Auf Lager

Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit FH Farbe D Material d1 Typ Kaufen
0,2697 € - 0,284 € 23927 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
0,6198 € - 0,6198 € 15832 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
1,0545 € - 1,1105 € 12946 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
6,1552 € - 6,1552 € 3066 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4906 € - 0,5753 € 1107 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
1,7647 € - 1,7647 € 297 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
0,7374 € - 0,7374 € 14665 Auf Lager
25.4 mm
Natur
10.0 mm
Silikon
8.0 mm
1,3946 € - 1,3946 € 17576 Auf Lager
25.4 mm
Natur
18.0 mm
Silikon
16.0 mm
2,0517 € - 2,0517 € 640 Auf Lager
25.4 mm
Natur
26.0 mm
Silikon
24.0 mm
0,2596 € - 0,274 € 4804 Auf Lager
25.4 mm
Natur
10.5 mm
Silikon
4.8 mm
1
0,6588 € - 0,6588 € 408 Auf Lager
25.4 mm
Natur
33.5 mm
Silikon
27.8 mm
1
0,1255 € - 0,2624 € 2500 Auf Lager
15.0 mm
Schwarz
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
0,2094 € - 0,4489 € 3200 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
10.0 mm
TPE/TPV
8.0 mm
1
0,4132 € - 0,4132 € 4400 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
0,2094 € - 0,4489 € 600 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
1,5639 € - 1,5639 € 282 Auf Lager
25.4 mm
Grün
20.0 mm
Silikon
18.0 mm
0,2223 € - 0,2969 € 39605 Auf Lager
11.0 mm
Blau
16.0 mm
Silikon
4.0 mm
0,684 € - 0,684 € 110 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
0,5739 € - 0,5739 € 9629 Auf Lager
25.4 mm
Natur
8.0 mm
Silikon
6.0 mm
0,9656 € - 1,0172 € 19346 Auf Lager
25.4 mm
Natur
16.0 mm
Silikon
14.0 mm
  • von 4
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10248867

Preisbereich
0,284 € - 0,2697 €

Lagerbestände
23927 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10377475

Preisbereich
0,6198 € - 0,6198 €

Lagerbestände
15832 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377482

Preisbereich
1,1105 € - 1,0545 €

Lagerbestände
12946 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377512

Preisbereich
6,1552 € - 6,1552 €

Lagerbestände
3066 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386767

Preisbereich
0,5753 € - 0,4906 €

Lagerbestände
1107 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386804

Preisbereich
1,7647 € - 1,7647 €

Lagerbestände
297 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10377420

Preisbereich
0,7374 € - 0,7374 €

Lagerbestände
14665 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248782

Preisbereich
1,3946 € - 1,3946 €

Lagerbestände
17576 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248829

Preisbereich
2,0517 € - 2,0517 €

Lagerbestände
640 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10386668

Preisbereich
0,274 € - 0,2596 €

Lagerbestände
4804 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10386705

Preisbereich
0,6588 € - 0,6588 €

Lagerbestände
408 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 15.0 mm PVC Schwarz

10070710

Preisbereich
0,2624 € - 0,1255 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092316

Preisbereich
0,4489 € - 0,2094 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092354

Preisbereich
0,4132 € - 0,4132 €

Lagerbestände
4400 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.0 mm PVC Schwarz

10078174

Preisbereich
0,4489 € - 0,2094 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikon Grün

10288405

Preisbereich
1,5639 € - 1,5639 €

Lagerbestände
282 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Flanschloser Maskierungsstopfen 11.0 mm Silikon Blau

10240823

Preisbereich
0,2969 € - 0,2223 €

Lagerbestände
39605 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    11.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Flanschloser Maskierungsstopfen 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386798

Preisbereich
0,684 € - 0,684 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248768

Preisbereich
0,5739 € - 0,5739 €

Lagerbestände
9629 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248775

Preisbereich
1,0172 € - 0,9656 €

Lagerbestände
19346 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur