Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | FH | Farbe | D | Material | d1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1687 € - 0,1687 € | 19677 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.642 in
16.3 mm
|
Silikon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 1,0335 € - 1,0335 € | 567 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silikon
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,0791 € - 0,1531 € | 9000 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2478 € - 0,5233 € | 2000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,1301 € - 0,2773 € | 3100 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,2633 € - 0,5647 € | 800 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,7237 € - 0,7237 € | 14713 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,635 € - 0,635 € | 8800 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 1,3601 € - 1,3601 € | 3768 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 7,6174 € - 7,6174 € | 2753 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 0,7166 € - 0,8392 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1,9008 € - 1,9994 € | 248 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 0,887 € - 0,887 € | 25325 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,5347 € - 1,5347 € | 6574 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 2,1683 € - 2,1683 € | 65 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 0,4928 € - 0,5195 € | 47584 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,9546 € - 1,0053 € | 9614 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 5,8292 € - 5,8292 € | 3640 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.098 in
27.90 mm
|
EPDM
|
0.719 in
18.26 mm
|
1
|
||
| 0,1631 € - 0,1631 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 0,6712 € - 0,6712 € | 10 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.