Menü Suche

Flanschlose Maskierungsstopfen

Auf Lager

Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit FH Farbe D Material d1 Typ Kaufen
0,3343 € - 0,714 € 3600 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,1822 € - 0,3917 € 3600 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
12.0 mm
PVC
10.0 mm
2
0,4089 € - 0,4089 € 59600 Auf Lager
25.4 mm
Pink
6.0 mm
Silikon
4.0 mm
0,7963 € - 0,8379 € 10400 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
3,3143 € - 3,3143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
0,1865 € - 0,1865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
0,9785 € - 1,1449 € 808 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
0,4089 € - 0,4089 € 36036 Auf Lager
25.4 mm
Natur
6.0 mm
Silikon
4.0 mm
0,2223 € - 0,2969 € 39605 Auf Lager
11.0 mm
Blau
16.0 mm
Silikon
4.0 mm
1,9369 € - 2,0373 € 248 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
1,066 € - 1,066 € 572 Auf Lager
25.4 mm
Natur
14.0 mm
Silikon
12.0 mm
7,7621 € - 7,7621 € 3653 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
0,7302 € - 0,8551 € 300 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
1,5639 € - 1,5639 € 282 Auf Lager
25.4 mm
Grün
20.0 mm
Silikon
18.0 mm
0,4749 € - 0,4749 € 83119 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
0,647 € - 0,647 € 19000 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
1,3859 € - 1,3859 € 10768 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
0,2697 € - 0,284 € 23927 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
0,6198 € - 0,6198 € 15832 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
1,0545 € - 1,1105 € 12946 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
  • von 4
Flanschloser Maskierungsstopfen 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092347

Preisbereich
0,714 € - 0,3343 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.0 mm PVC Schwarz

10078068

Preisbereich
0,3917 € - 0,1822 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikon Pink

10288368

Preisbereich
0,4089 € - 0,4089 €

Lagerbestände
59600 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10248898

Preisbereich
0,8379 € - 0,7963 €

Lagerbestände
10400 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10377499

Preisbereich
3,3143 € - 3,3143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386743

Preisbereich
0,1865 € - 0,1865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386781

Preisbereich
1,1449 € - 0,9785 €

Lagerbestände
808 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248751

Preisbereich
0,4089 € - 0,4089 €

Lagerbestände
36036 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 11.0 mm Silikon Blau

10240823

Preisbereich
0,2969 € - 0,2223 €

Lagerbestände
39605 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    11.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Flanschloser Maskierungsstopfen 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386811

Preisbereich
2,0373 € - 1,9369 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10377444

Preisbereich
1,066 € - 1,066 €

Lagerbestände
572 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377529

Preisbereich
7,7621 € - 7,7621 €

Lagerbestände
3653 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386774

Preisbereich
0,8551 € - 0,7302 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikon Grün

10288405

Preisbereich
1,5639 € - 1,5639 €

Lagerbestände
282 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10377451

Preisbereich
0,4749 € - 0,4749 €

Lagerbestände
83119 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10248881

Preisbereich
0,647 € - 0,647 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10248911

Preisbereich
1,3859 € - 1,3859 €

Lagerbestände
10768 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10248867

Preisbereich
0,284 € - 0,2697 €

Lagerbestände
23927 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10377475

Preisbereich
0,6198 € - 0,6198 €

Lagerbestände
15832 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377482

Preisbereich
1,1105 € - 1,0545 €

Lagerbestände
12946 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz