Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | FH | Farbe | D | Material | d1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5021 € - 0,5294 € | 44084 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,9727 € - 1,0244 € | 10814 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 5,94 € - 5,94 € | 3640 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.098 in
27.90 mm
|
EPDM
|
0.719 in
18.26 mm
|
1
|
||
| 0,1662 € - 0,1662 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 0,684 € - 0,684 € | 110 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,5739 € - 0,5739 € | 9629 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,9656 € - 1,0172 € | 19346 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 1,9082 € - 1,9082 € | 2176 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 2,4821 € - 2,4821 € | 586 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 0,4827 € - 0,4827 € | 439 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1,5613 € - 1,5613 € | 8909 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
2 in
50.8 mm
|
Silikon
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 0,1807 € - 0,3856 € | 3600 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,2769 € - 0,5995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,152 € - 0,3253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 1,0531 € - 1,0531 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silikon
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,0806 € - 0,156 € | 8000 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2525 € - 0,5333 € | 2000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,1325 € - 0,2826 € | 13200 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 1,8795 € - 1,8795 € | 7 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,2683 € - 0,5755 € | 800 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2