Menü Suche

Flanschlose Maskierungsstopfen

Auf Lager

Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit FH Farbe D Material d1 Typ Kaufen
0,4998 € - 0,6674 € 4027 Auf Lager
19.5 mm
Rot
16.0 mm
Silikon
8.0 mm
1,0461 € - 1,0461 € 2572 Auf Lager
25.4 mm
Natur
14.0 mm
Silikon
12.0 mm
1,7741 € - 1,7741 € 1671 Auf Lager
25.4 mm
Natur
24.0 mm
Silikon
20.0 mm
2,0698 € - 2,1683 € 81 Auf Lager
25.4 mm
Natur
28.6 mm
Silikon
25.4 mm
0,1788 € - 0,3844 € 3600 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
12.0 mm
PVC
10.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,7166 € - 0,8392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
1,9008 € - 1,9994 € 248 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
0,887 € - 0,887 € 23325 Auf Lager
25.0 mm
Natur
12.0 mm
Silikon
10.0 mm
1,5347 € - 1,5347 € 6574 Auf Lager
25.4 mm
Natur
20.0 mm
Silikon
18.0 mm
0,2055 € - 0,4405 € 600 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,5336 € - 0,5632 € 14400 Auf Lager
25.4 mm
Gelb
8.0 mm
Silikon
6.0 mm
0,328 € - 0,7007 € 7600 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,1774 € - 0,3784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
2,1683 € - 2,1683 € 65 Auf Lager
25.4 mm
Natur
28.0 mm
Silikon
26.0 mm
1,6896 € - 1,6896 € 1770 Auf Lager
25.4 mm
Blau
22.0 mm
Silikon
20.0 mm
0,4012 € - 0,4012 € 10600 Auf Lager
25.4 mm
Pink
6.0 mm
Silikon
4.0 mm
0,711 € - 0,8321 € 144 Auf Lager
25.4 mm
Natur
22.0 mm
Silikon
16.3 mm
1
2,4218 € - 2,5485 € 160 Auf Lager
25.4 mm
Natur
45.1 mm
Silikon
39.3 mm
1
0,1406 € - 0,3015 € 12000 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
1
1,5347 € - 1,5347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Grün
20.0 mm
Silikon
18.0 mm
  • von 4
Flanschloser Maskierungsstopfen 19.5 mm Silikon Rot

10240830

Preisbereich
0,6674 € - 0,4998 €

Lagerbestände
4027 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
Flanschloser Maskierungsstopfen 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10377444

Preisbereich
1,0461 € - 1,0461 €

Lagerbestände
2572 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248805

Preisbereich
1,7741 € - 1,7741 €

Lagerbestände
1671 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248843

Preisbereich
2,1683 € - 2,0698 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.0 mm PVC Schwarz

10078068

Preisbereich
0,3844 € - 0,1788 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386774

Preisbereich
0,8392 € - 0,7166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386811

Preisbereich
1,9994 € - 1,9008 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10377437

Preisbereich
0,887 € - 0,887 €

Lagerbestände
23325 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248799

Preisbereich
1,5347 € - 1,5347 €

Lagerbestände
6574 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.0 mm PVC Schwarz

10078174

Preisbereich
0,4405 € - 0,2055 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silikon Gelb

10288375

Preisbereich
0,5632 € - 0,5336 €

Lagerbestände
14400 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb
Flanschloser Maskierungsstopfen 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092347

Preisbereich
0,7007 € - 0,328 €

Lagerbestände
7600 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092293

Preisbereich
0,3784 € - 0,1774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248836

Preisbereich
2,1683 € - 2,1683 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silikon Blau

10288412

Preisbereich
1,6896 € - 1,6896 €

Lagerbestände
1770 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Flanschloser Maskierungsstopfen 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikon Pink

10288368

Preisbereich
0,4012 € - 0,4012 €

Lagerbestände
10600 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10386682

Preisbereich
0,8321 € - 0,711 €

Lagerbestände
144 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm Silikon Natur

10386729

Preisbereich
2,5485 € - 2,4218 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092286

Preisbereich
0,3015 € - 0,1406 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikon Grün

10288405

Preisbereich
1,5347 € - 1,5347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün