Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | FH | Farbe | D | Material | d1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2697 € - 0,284 € | 23927 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,6198 € - 0,6198 € | 16332 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,0545 € - 1,1105 € | 13946 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 6,1552 € - 6,1552 € | 3066 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,4906 € - 0,5753 € | 1107 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 1,7647 € - 1,7647 € | 297 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 0,7374 € - 0,7374 € | 15665 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,3946 € - 1,3946 € | 17776 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 2,0517 € - 2,0517 € | 640 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.024 in
26.0 mm
|
Silikon
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 2,4821 € - 2,4821 € | 686 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 0,4827 € - 0,4827 € | 439 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1,5613 € - 1,5613 € | 8909 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
2 in
50.8 mm
|
Silikon
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 0,1807 € - 0,3856 € | 3600 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,3343 € - 0,714 € | 3600 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,1662 € - 0,1662 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 0,684 € - 0,684 € | 110 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,5739 € - 0,5739 € | 9629 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,9656 € - 1,0172 € | 20346 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 1,9082 € - 1,9082 € | 2176 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 0,4132 € - 0,4132 € | 4400 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.