Menü Suche

Flanschlose Maskierungsstopfen

Auf Lager

Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Image
Type 1
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit FH Farbe D Material d1 Typ Kaufen
0,2697 € - 0,284 € 26927 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
0,6198 € - 0,6198 € 16332 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
1,0545 € - 1,1105 € 13946 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
6,1552 € - 6,1552 € 3066 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4906 € - 0,5753 € 1107 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
1,7647 € - 1,7647 € 297 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
0,1662 € - 0,1662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
0,684 € - 0,684 € 110 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
0,5021 € - 0,5294 € 41084 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
0,9727 € - 1,0244 € 12014 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
5,94 € - 5,94 € 3640 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
27.90 mm
EPDM
18.26 mm
1
0,4031 € - 0,4031 € 85531 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
0,4749 € - 0,4749 € 87119 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
0,7963 € - 0,8379 € 10400 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
3,3143 € - 3,3143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
0,7302 € - 0,8551 € 300 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
1,9369 € - 2,0373 € 248 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
0,1865 € - 0,1865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
0,9785 € - 1,1449 € 808 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
7,7621 € - 7,7621 € 3653 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
  • von 2
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10248867

Preisbereich
0,284 € - 0,2697 €

Lagerbestände
26927 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10377475

Preisbereich
0,6198 € - 0,6198 €

Lagerbestände
16332 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377482

Preisbereich
1,1105 € - 1,0545 €

Lagerbestände
13946 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377512

Preisbereich
6,1552 € - 6,1552 €

Lagerbestände
3066 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386767

Preisbereich
0,5753 € - 0,4906 €

Lagerbestände
1107 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386804

Preisbereich
1,7647 € - 1,7647 €

Lagerbestände
297 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386750

Preisbereich
0,1662 € - 0,1662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386798

Preisbereich
0,684 € - 0,684 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10377468

Preisbereich
0,5294 € - 0,5021 €

Lagerbestände
41084 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10248904

Preisbereich
1,0244 € - 0,9727 €

Lagerbestände
12014 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 18.26 mm 25.4 mm 27.90 mm EPDM Schwarz

10377505

Preisbereich
5,94 € - 5,94 €

Lagerbestände
3640 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.26 mm
  • D
    27.90 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10248874

Preisbereich
0,4031 € - 0,4031 €

Lagerbestände
85531 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10377451

Preisbereich
0,4749 € - 0,4749 €

Lagerbestände
87119 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10248898

Preisbereich
0,8379 € - 0,7963 €

Lagerbestände
10400 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10377499

Preisbereich
3,3143 € - 3,3143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386774

Preisbereich
0,8551 € - 0,7302 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386811

Preisbereich
2,0373 € - 1,9369 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386743

Preisbereich
0,1865 € - 0,1865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386781

Preisbereich
1,1449 € - 0,9785 €

Lagerbestände
808 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377529

Preisbereich
7,7621 € - 7,7621 €

Lagerbestände
3653 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz