Menü Suche

Pan Head Screw M8 40.0 16.0 PEEK Beige

PEEK-Flachkopfschraube mit Torx-Antrieb, die sich durch Langlebigkeit, Verschleißfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit und thermische Stabilität auszeichnet. Das Design mit Flachkopf sorgt für eine große Auflagefläche, wodurch die Last gleichmäßig verteilt wird. Temperaturbeständig bis 260 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20820640

Hersteller-Artikelnummer:

20820640

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 99 5,8322 €
100 + 5,2489 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

116,64 €

20 x 5,8322 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M8
l1 ±0.2 40.0
d2 16.0
h1 6.0
Torx-Größe TX-40
h2 3.7
l2 2.5
Tensile strength N 116 N/mm
Farbe Beige
Material PEEK

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns