Menü Suche

Flachkopfschrauben mit integriertem O-Ring

Auf Lager

Dieses Sortiment an Schrauben mit integriertem O-Ring hat einen Flachkopf mit drei Antriebsoptionen: Torx, Kreuzschlitz oder Schlitz. Schrauben mit Torx-Antrieb bieten ein formschlüssiges, schnelles Einrasten und eine Übertragung des Drehmoments mit weniger Abwärtsdruck. Schrauben mit Kreuzschlitz können hohen Drehmomenten widerstehen, was sie zu einer guten Wahl für Anwendungen mit enger Passform macht und das Entfernen der Schraube vereinfacht, auch wenn sie fest angezogen wurde. Zu guter Letzt haben Schrauben mit Schlitz eine niedrigere Drehmomentkapazität als andere Antriebstypen wie Kreuzschlitz oder Torx. Diese Schrauben verfügen über einen O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird, um eine zuverlässigere Dichtungsfunktion herzustellen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Diese Schrauben mit integriertem O-Ring verfügen über einen Flachkopf. Der O-Ring sorgt für einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen und minimiert das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten. Diese Schrauben verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.

Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.

  • Bieten eine sichere und wasserdichte Verbindung für verschiedene Anwendungen und minimieren das Risiko der Lockerung aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen.
  • Sie kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.
  • Verfügen über einen O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird, um eine zuverlässigere Dichtungsfunktion herzustellen.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 max h1 max d1 l1 Antriebstyp d3 ±0.05 Kaufen
1,3909 € - 2,1399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
1.6
M2
10.0
Kreuzschlitz
2.35
2,3182 € - 3,5665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
6.0
M8
20.0
Kreuzschlitz
8.5
1,413 € - 2,1738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
3.1
M4
12.0
Kreuzschlitz
4.5
4,7468 € - 7,3028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
3.3
M4
10.0
Torx
4.5
1,3247 € - 2,038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
1.6
M2
8.0
Kreuzschlitz
2.35
2,1195 € - 3,2608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
4.6
M6
30.0
Kreuzschlitz
6.8
1,9649 € - 3,023 € 10 Auf Lager
10.0
3.7
M5
8.0
Kreuzschlitz
5.6
2,5169 € - 3,8722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
6.0
M8
12.0
Kreuzschlitz
8.5
5,0117 € - 7,7104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
2.4
M3
12.0
Torx
3.6
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
2.4
M3
12.0
Kreuzschlitz
3.6
5,0117 € - 7,7104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
2.4
M3
10.0
Torx
3.6
4,7468 € - 7,3028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
3.3
M4
12.0
Torx
4.5
5,1001 € - 7,8463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
4.6
M6
16.0
Torx
6.8
2,3844 € - 3,6684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
4.6
M6
16.0
Kreuzschlitz
6.8
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7
2.1
M2.5
10.0
Kreuzschlitz
2.75
4,7468 € - 7,3028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1.6
M5
20.0
Torx
5.6
5,0117 € - 7,7104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
2.4
M3
6.0
Torx
3.6
2,4286 € - 3,7363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
6.0
M8
30.0
Kreuzschlitz
8.5
1,3909 € - 2,1399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7
2.1
M2.5
12.0
Kreuzschlitz
2.75
1,3247 € - 2,038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7
2.1
M2.5
6.0
Kreuzschlitz
2.75
  • von 7
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M2 10.0 Edelstahl 303

20223625

Preisbereich
2,1399 € - 1,3909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M8 20.0 Edelstahl 303

20223908

Preisbereich
3,5665 € - 2,3182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 12.0 Edelstahl 303

20223762

Preisbereich
2,1738 € - 1,413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 10.0 Edelstahl 303

20225520

Preisbereich
7,3028 € - 4,7468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M2 8.0 Edelstahl 303

20223618

Preisbereich
2,038 € - 1,3247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 30.0 Edelstahl 303

20223878

Preisbereich
3,2608 € - 2,1195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 8.0 Edelstahl 303

20223786

Preisbereich
3,023 € - 1,9649 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M8 12.0 Edelstahl 303

20223885

Preisbereich
3,8722 € - 2,5169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 12.0 Edelstahl 303

20225483

Preisbereich
7,7104 € - 5,0117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 12.0 Edelstahl 303

20223717


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 10.0 Edelstahl 303

20225476

Preisbereich
7,7104 € - 5,0117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 12.0 Edelstahl 303

20225537

Preisbereich
7,3028 € - 4,7468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 16.0 Edelstahl 303

20225629

Preisbereich
7,8463 € - 5,1001 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 16.0 Edelstahl 303

20223847

Preisbereich
3,6684 € - 2,3844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M2.5 10.0 Edelstahl 303

20223663


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 20.0 Edelstahl 303

20225605

Preisbereich
7,3028 € - 4,7468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 6.0 Edelstahl 303

20225452

Preisbereich
7,7104 € - 5,0117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M8 30.0 Edelstahl 303

20223922

Preisbereich
3,7363 € - 2,4286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M2.5 12.0 Edelstahl 303

20223670

Preisbereich
2,1399 € - 1,3909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M2.5 6.0 Edelstahl 303

20223649

Preisbereich
2,038 € - 1,3247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75