Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dieses Sortiment an Schrauben mit integriertem O-Ring hat einen Flachkopf mit drei Antriebsoptionen: Torx, Kreuzschlitz oder Schlitz. Schrauben mit Torx-Antrieb bieten ein formschlüssiges, schnelles Einrasten und eine Übertragung des Drehmoments mit weniger Abwärtsdruck. Schrauben mit Kreuzschlitz können hohen Drehmomenten widerstehen, was sie zu einer guten Wahl für Anwendungen mit enger Passform macht und das Entfernen der Schraube vereinfacht, auch wenn sie fest angezogen wurde. Zu guter Letzt haben Schrauben mit Schlitz eine niedrigere Drehmomentkapazität als andere Antriebstypen wie Kreuzschlitz oder Torx. Diese Schrauben verfügen über einen O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird, um eine zuverlässigere Dichtungsfunktion herzustellen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.
Diese Schrauben mit integriertem O-Ring verfügen über einen Flachkopf. Der O-Ring sorgt für einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen und minimiert das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten. Diese Schrauben verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.
Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0172, SRP0171, SRP0170
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Antriebstyp | d3 ±0.05 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7267 € - 4,195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
3.6
|
M6
|
20.0
|
Mit Schlitz
|
6.8
|
||
| 2,9562 € - 4,548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
4.8
|
M8
|
20.0
|
Mit Schlitz
|
8.5
|
||
| 2,1823 € - 3,3574 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
Mit Schlitz
|
5.6
|
||
| 1,3049 € - 2,0075 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
1.3
|
M2
|
12.0
|
Mit Schlitz
|
2.35
|
||
| 1,7098 € - 2,6305 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
1.8
|
M3
|
12.0
|
Mit Schlitz
|
3.6
|
||
| 1,8426 € - 2,8347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
2.4
|
M4
|
10.0
|
Mit Schlitz
|
4.5
|
||
| 1,1474 € - 1,7652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
1.3
|
M2
|
4.0
|
Mit Schlitz
|
2.35
|
||
| 1,1699 € - 1,7998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
1.3
|
M2
|
8.0
|
Mit Schlitz
|
2.35
|
||
| 1,6536 € - 2,544 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
2.4
|
M4
|
12.0
|
Mit Schlitz
|
4.5
|
||
| 2,0923 € - 3,2189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
Mit Schlitz
|
5.6
|
||
| 1,8448 € - 2,8382 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
1.8
|
M3
|
20.0
|
Mit Schlitz
|
3.6
|
||
| 1,6648 € - 2,5613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
1.8
|
M3
|
6.0
|
Mit Schlitz
|
3.6
|
||
| 1,7323 € - 2,6651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
1.8
|
M3
|
10.0
|
Mit Schlitz
|
3.6
|
||
| 1,8223 € - 2,8036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
2.4
|
M4
|
8.0
|
Mit Schlitz
|
4.5
|
||
| 1,6738 € - 2,5751 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
2.4
|
M4
|
16.0
|
Mit Schlitz
|
4.5
|
||
| 1,5591 € - 2,3986 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
2.4
|
M4
|
10.0
|
Mit Schlitz
|
4.5
|
||
| 1,5298 € - 2,3536 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
Mit Schlitz
|
2.75
|
||
| 1,2374 € - 1,9037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
6.0
|
Mit Schlitz
|
2.75
|
||
| 1,6873 € - 2,5959 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
1.8
|
M3
|
8.0
|
Mit Schlitz
|
3.6
|
||
| 2,4298 € - 3,7381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
7.5
|
M10
|
25.0
|
Kreuzschlitz
|
10.6