Menü Suche

Flachkabelclip

Auf Lager

Flachkabelclips können einfach eingeklickt werden und verfügen über eine Zuglasche zum schnellen und einfachen Lösen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
0,1492 € - 0,1707 € 421 Auf Lager
0,3156 € - 0,3429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flachbandkabelhalter Keine Befestigung 63.5 mm 76.2 mm Nylon 6/6

10005989

Preisbereich
0,1707 € - 0,1492 €

Lagerbestände
421 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Push In
  • Länge Unterteil
    76.2 mm
  • Innenbreite
    63.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flachbandkabelhalter 50.8 mm 38.1 mm Natur Nylon 6/6

10154489

Preisbereich
0,3429 € - 0,3156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2