Die Ferritkerne für Flachbandkabel sind in verschiedenen Einsatzlängen und MHz-Impedanzen verfügbar.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Einsatzlänge | Impedanz 100 MHz | Gesamtlänge | Impedanz 25 MHz | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7215 € - 5,2462 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.047 in
26.6 mm
|
175 Ω
|
1.496 in
38.0 mm
|
105 Ω
|
|
||
| 5,6971 € - 6,3301 € | 340 Auf Lager |
1.72 in
43.7 mm
|
181 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
80 Ω
|
|
||
| 1,2942 € - 1,4381 € | 168 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
123 Ω
|
0.744 in
18.9 mm
|
61 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5397 € - 0,5997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
70 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
35 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0702 € - 1,1891 € | 640 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
55 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5115 € - 0,5684 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
120 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
60 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6952 € - 0,7724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
66 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
30 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8287 € - 0,9208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
121 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
42 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8234 € - 0,9149 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
79 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6249 € - 0,6943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
64 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
25 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1823 € - 0,2025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
32 Ω
|
0.545 in
13.84 mm
|
10 Ω
|
0.074 in
1.88 mm
|
||
| 10317556 | 0,9082 € - 1,0091 € | 1800 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,2343 € - 0,2604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.283 in
7.2 mm
|
41 Ω
|
0.358 in
9.1 mm
|
19 Ω
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,7316 € - 0,8129 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,511 € - 0,5678 € | 22 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4063 € - 2,6737 € | 191 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
192 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
92 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,9391 € - 1,0434 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
100 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8994 € - 0,9994 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
85 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
32 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5866 € - 0,6518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.65 in
16.5 mm
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7357 € - 0,8174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
78 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
41 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.