Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Ferritkerne für Flachbandkabel sind in verschiedenen Einsatzlängen und MHz-Impedanzen verfügbar.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Einsatzlänge | Impedanz 100 MHz | Gesamtlänge | Impedanz 25 MHz | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9922 € - 3,3247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
87.27 ft
26.60 m
|
107
|
1.496 in
38.0 mm
|
45 Ω
|
0.484 in
12.30 mm
|
||
| 2,7554 € - 3,0616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.354 in
34.4 mm
|
110 Ω
|
1.772 in
45.0 mm
|
43 Ω
|
|
||
| 3,1756 € - 3,5285 € | 699 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
114 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
45 Ω
|
|
||
| 10317204 | 2,6076 € - 2,8974 € | 964 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
90 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
| 0,4687 € - 0,5208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
41 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
14 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,7215 € - 5,2462 € | 27 Auf Lager |
1.047 in
26.6 mm
|
175 Ω
|
1.496 in
38.0 mm
|
105 Ω
|
|
||
| 5,6971 € - 6,3301 € | 340 Auf Lager |
1.72 in
43.7 mm
|
181 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
80 Ω
|
|
||
| 1,0433 € - 1,1592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.492 in
12.5 mm
|
69 Ω
|
0.65 in
16.5 mm
|
27 Ω
|
|
||
| 0,555 € - 0,6166 € | 3329 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
58 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,0081 € - 3,3423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.051 in
26.7 mm
|
180 Ω
|
1.517 in
38.53 mm
|
100 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,1736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
74 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
46 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9377 € - 1,0419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
98 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
36 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2589 € - 1,3988 € | 486 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
94 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,313 € - 0,3478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
63 Ω
|
0.579 in
14.7 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3125 € - 0,3472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
72 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,1566 € - 3,5073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.354 in
34.4 mm
|
195 Ω
|
1.776 in
45.1 mm
|
95 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 10317587 | 0,2347 € - 0,2608 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
65 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
25 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,6354 € - 0,706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
75 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9482 € - 1,0536 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
149 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
58 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9377 € - 1,0419 € | 64 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
147 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
52 Ω
|
0.709 in
18.0 mm