Die Ferritkerne für Flachbandkabel sind in verschiedenen Einsatzlängen und MHz-Impedanzen verfügbar.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Einsatzlänge | Impedanz 100 MHz | Gesamtlänge | Impedanz 25 MHz | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4861 € - 0,5401 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
164 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
45 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6773 € - 0,7525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.736 in
18.7 mm
|
96 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
46 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 1,0129 € - 1,1255 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.846 in
21.5 mm
|
110 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
39 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9266 € - 1,0295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2952 € - 0,328 € | 1000 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
60 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7084 € - 0,7872 € | 2049 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
47 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
21 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7151 € - 0,7946 € | 72 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
78 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9203 € - 1,0226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9305 € - 1,0339 € | 56 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
149 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
58 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,507 € - 2,7855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.72 in
43.7 mm
|
104 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
36 Ω
|
|
||
| 2,3557 € - 2,6174 € | 240 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
119 Ω
|
2.307 in
58.6 mm
|
43 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8635 € - 0,9595 € | 1296 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
69 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5638 € - 1,7376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
188 Ω
|
1.26 in
32.0 mm
|
76 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6236 € - 0,6928 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
75 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5313 € - 0,5904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
88 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
29 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8177 € - 0,9085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.276 in
32.4 mm
|
88 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8472 € - 0,9414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
59 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
24 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,8401 € - 8,7112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
|
||
| 0,6494 € - 0,7215 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.736 in
18.7 mm
|
77 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
27 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,7339 € - 3,0377 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.