Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.
Seriennummer: SR5506 ,SR5562
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Blattstärke | Gesamtlänge | Anzahl der Montagebohrungen | Oberfläche | Material | Scharnierblattform | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5504 € - 1,8283 € | 54 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Nylon, glasfaserverstärkt
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 6,6397 € - 13,1566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,9135 € - 6,879 € | 1307 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Viereckig
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,8849 € - 16,5584 € | 3206 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl 304
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 4,4493 € - 9,048 € | 2844 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Abgerundet
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 9,6731 € - 9,6731 € | 1930 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Schräg
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 41,0064 € - 86,1135 € | 14 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Schwarz eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 3,26 € - 3,342 € | 412 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Matt
|
Nylon
|
Rechteckig
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5488 € - 1,8304 € | 546 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Nylon, glasfaserverstärkt
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 4,0596 € - 5,6834 € | 546 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Verchromt
|
Zinklegierung
|
Viereckig
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,4215 € - 7,126 € | 1472 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Glänzend
|
Edelstahl 304
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
||
| 2,4781 € - 5,1449 € | 722 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Schräg
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,3743 € - 35,3264 € | 74 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Schwarz eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 12,5455 € - 12,5455 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 56,0537 € - 111,0598 € | 55 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Farblos eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 12,0105 € - 16,8147 € | 91 Auf Lager |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 23,5563 € - 46,6593 € | 260 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Farblos eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 7,8927 € - 15,6252 € | 710 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,5572 € - 40,716 € | 120 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Vernickelt
|
GF PA
|
Pfeil
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 2,7738 € - 5,6476 € | 11380 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl 304
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.