Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.
Seriennummer: SR5506 ,SR5562
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Blattstärke | Gesamtlänge | Anzahl der Montagebohrungen | Oberfläche | Material | Scharnierblattform | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3918 € - 22,1469 € | 100 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,2507 € - 18,3325 € | 38 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 9,5182 € - 18,8648 € | 266 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 16,7978 € - 33,2647 € | 40 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,955 € - 17,7411 € | 23 Auf Lager |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,7022 € - 13,2763 € | 514 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3609 € - 1,561 € | 2146 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nylon, glasfaserverstärkt
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 6,7688 € - 13,4008 € | 122 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,4839 € - 1,712 € | 936 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
Nylon, glasfaserverstärkt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,5389 € - 5,5389 € | 10 Auf Lager |
0.445 in
11.3 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
|
Nylon, glasfaserverstärkt
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 12,3234 € - 24,4144 € | 136 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,0596 € - 5,6834 € | 546 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Verchromt
|
Zinklegierung
|
Viereckig
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7738 € - 5,6476 € | 16012 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 2,7738 € - 5,6476 € | 11380 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl 304
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,8927 € - 15,6252 € | 710 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,5455 € - 12,5455 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,26 € - 3,342 € | 412 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Matt
|
Nylon
|
Rechteckig
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5488 € - 1,8304 € | 546 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Nylon, glasfaserverstärkt
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 12,0105 € - 16,8147 € | 91 Auf Lager |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 23,5563 € - 46,6593 € | 260 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Farblos eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.