Menü Suche

Flächenbündige Scharniere ‒ Befestigung mit Senkschrauben

Auf Lager

Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.

Seriennummer: SR5506 ,SR5562

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
101 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Anzahl der Montagebohrungen Oberfläche Material Scharnierblattform Gesamtbreite Kaufen
8,3918 € - 22,1469 € 80 Auf Lager
6.4 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
9,2507 € - 18,3325 € 38 Auf Lager
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
120.0 mm
9,5182 € - 18,8648 € 266 Auf Lager
5.9 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
100.0 mm
16,7978 € - 33,2647 € 40 Auf Lager
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
8,955 € - 17,7411 € 23 Auf Lager
5.7 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
6,7022 € - 13,2763 € 514 Auf Lager
3.5 mm
30.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
30.0 mm
1,3609 € - 1,561 € 2146 Auf Lager
8.0 mm
64.0 mm
Nylon, glasfaserverstärkt
37.0 mm
6,7688 € - 13,4008 € 122 Auf Lager
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
80.0 mm
1,4839 € - 1,712 € 936 Auf Lager
6.0 mm
50.0 mm
Nylon, glasfaserverstärkt
50.0 mm
5,5389 € - 5,5389 € 10 Auf Lager
11.3 mm
102.0 mm
Nylon, glasfaserverstärkt
79.0 mm
12,3234 € - 24,4144 € 136 Auf Lager
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
4,0596 € - 5,6834 € 546 Auf Lager
4.0 mm
30.0 mm
4
Verchromt
Zinklegierung
Viereckig
30.0 mm
2,7738 € - 5,6476 € 15932 Auf Lager
1.5 mm
40.0 mm
4
Glänzend
Edelstahl 304
39.0 mm
2,7738 € - 5,6476 € 11380 Auf Lager
1.5 mm
40.0 mm
4
Glänzend
Edelstahl 304
40.0 mm
7,8927 € - 15,6252 € 710 Auf Lager
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
12,5455 € - 12,5455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
3,26 € - 3,342 € 412 Auf Lager
11.0 mm
30.0 mm
4
Matt
Nylon
Rechteckig
35.0 mm
1,5488 € - 1,8304 € 546 Auf Lager
10.2 mm
48.0 mm
Nylon, glasfaserverstärkt
47.5 mm
12,0105 € - 16,8147 € 139 Auf Lager
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
23,5563 € - 46,6593 € 260 Auf Lager
3.0 mm
65.0 mm
4
Farblos eloxiert
Aluminium
Rechteckig
55.0 mm
  • von 6
Scharnier 50.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299890

Preisbereich
22,1469 € - 8,3918 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    5.9 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 120.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299937

Preisbereich
18,3325 € - 9,2507 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    5.2 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtstärke
    5.7 mm
  • Gesamtbreite
    120.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 100.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299944

Preisbereich
18,8648 € - 9,5182 €

Lagerbestände
266 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    5.9 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    100.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299913

Preisbereich
33,2647 € - 16,7978 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    7.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    6.5 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299883

Preisbereich
17,7411 € - 8,955 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    5.7 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtstärke
    5.2 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 30.0 mm 30.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299876

Preisbereich
13,2763 € - 6,7022 €

Lagerbestände
514 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtstärke
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 37.0 mm 64.0 mm Nylon, glasfaserverstärkt

10260296

Preisbereich
1,561 € - 1,3609 €

Lagerbestände
2146 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    64.0 mm
  • Gesamtstärke
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    37.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 80.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299920

Preisbereich
13,4008 € - 6,7688 €

Lagerbestände
122 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    5.2 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtstärke
    5.7 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 50.0 mm 50.0 mm Nylon, glasfaserverstärkt

10260302

Preisbereich
1,712 € - 1,4839 €

Lagerbestände
936 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid
Scharnier 79.0 mm 102.0 mm Nylon, glasfaserverstärkt

10260272

Preisbereich
5,5389 € - 5,5389 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    11.3 mm
  • Gesamtlänge
    102.0 mm
  • Gesamtstärke
    11.5 mm
  • Gesamtbreite
    79.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299906

Preisbereich
24,4144 € - 12,3234 €

Lagerbestände
136 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    7.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    6.5 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Flächenbündiges Scharnier 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Silbern

10087657

Preisbereich
5,6834 € - 4,0596 €

Lagerbestände
546 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtstärke
    7.5 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Farbe
    Silbern
Flächenbündiges Scharnier 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203613

Preisbereich
5,6476 € - 2,7738 €

Lagerbestände
15932 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    39.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203606

Preisbereich
5,6476 € - 2,7738 €

Lagerbestände
11380 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Scharnier 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Preisbereich
15,6252 € - 7,8927 €

Lagerbestände
710 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    5.9 mm
  • Gesamtlänge
    75.0 mm
  • Gesamtstärke
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372

Preisbereich
12,5455 € - 12,5455 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    136.0 mm
  • Gesamtstärke
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Stahl
Scharnier 35.0 mm 30.0 mm Nylon

10285077

Preisbereich
3,342 € - 3,26 €

Lagerbestände
412 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtstärke
    25.0 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 47.5 mm 48.0 mm Nylon, glasfaserverstärkt

10260289

Preisbereich
1,8304 € - 1,5488 €

Lagerbestände
546 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    10.2 mm
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    47.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Preisbereich
16,8147 € - 12,0105 €

Lagerbestände
139 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    106.0 mm
  • Gesamtstärke
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Stahl
Flächenbündiges Scharnier 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparent

10299746

Preisbereich
46,6593 € - 23,5563 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtstärke
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Farbe
    Transparent