Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ PEEK

In Produktion

Flache Unterlegscheiben aus PEEK-Material zeichnen sich durch hohe mechanische Festigkeit, ausgezeichnete chemische Beständigkeit und thermische Stabilität aus.

Bieten eine robuste und ebene Oberfläche zur Spannungsverteilung, wodurch Montageschäden reduziert und die Lebensdauer der Komponenten verlängert werden. Ideal für den Einsatz in Umgebungen mit hohen mechanischen Belastungen oder wiederholten Bewegungen.

Die Unterlegscheiben behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie eignen. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SR1929

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 h1 d1 Für Gewinde Kaufen
3,3956 € - 3,7729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0
2.0
10.5
M10
0,9822 € - 1,0913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1.0
5.3
M5
1,2983 € - 1,4426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.5
1.6
6.4
M6
0,8988 € - 0,9987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
0.8
4.3
M4
2,6299 € - 2,9221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0
1.6
8.4
M8
0,7767 € - 0,863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
0.5
3.2
M3
Flache Unterlegscheibe M10 10.5 21.0 2.0 Beige PEEK

20828455

Preisbereich
3,7729 € - 3,3956 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M10
  • h1
    2.0
  • d1
    10.5
  • d2
    21.0
  • Zugfestigkeit (N)
    116 N/mm
Flache Unterlegscheibe M5 5.3 10.0 1.0 Beige PEEK

20828424

Preisbereich
1,0913 € - 0,9822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M5
  • h1
    1.0
  • d1
    5.3
  • d2
    10.0
  • Zugfestigkeit (N)
    116 N/mm
Flache Unterlegscheibe M6 6.4 12.5 1.6 Beige PEEK

20828431

Preisbereich
1,4426 € - 1,2983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M6
  • h1
    1.6
  • d1
    6.4
  • d2
    12.5
  • Zugfestigkeit (N)
    116 N/mm
Flache Unterlegscheibe M4 4.3 9.0 0.8 Beige PEEK

20828417

Preisbereich
0,9987 € - 0,8988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M4
  • h1
    0.8
  • d1
    4.3
  • d2
    9.0
  • Zugfestigkeit (N)
    116 N/mm
Flache Unterlegscheibe M8 8.4 17.0 1.6 Beige PEEK

20828448

Preisbereich
2,9221 € - 2,6299 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M8
  • h1
    1.6
  • d1
    8.4
  • d2
    17.0
  • Zugfestigkeit (N)
    116 N/mm
Flache Unterlegscheibe M3 3.2 7.0 0.5 Beige PEEK

20828400

Preisbereich
0,863 € - 0,7767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde
    M3
  • h1
    0.5
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • Zugfestigkeit (N)
    116 N/mm