Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Metall

Auf Lager

Flache Unterlegscheiben aus Metall dienen der Isolierung Ihrer Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit. Sie bieten eine ausgeglichene Mischung aus mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen.

Sie können zur Gewährleistung sicherer und stabiler Verbindungen beitragen und helfen, das Risiko von Beschädigungen des zu befestigenden Materials oder der Befestigung selbst zu reduzieren. Diese Elemente bieten vollständige Isolierung, Dämpfung und Abstandhaltung.

  • Material: Stahl, Edelstahl, Edelstahl 303
  • Farbe: Natur, Silbern

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Stärke Kaufen
0,0259 € - 0,0259 € 26287 Auf Lager
Baustahl
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
0,0338 € - 0,0338 € 2609 Auf Lager
Baustahl
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,0294 € - 0,0294 € 155318 Auf Lager
Baustahl
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
0,0338 € - 0,0338 € 4713 Auf Lager
Baustahl
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
0,0518 € - 0,0518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Baustahl
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,0505 € - 0,0505 € 369 Auf Lager
Baustahl
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
0,0312 € - 0,0312 € 19943 Auf Lager
Baustahl
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,019 € - 0,019 € 2095 Auf Lager
Baustahl
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
0,0116 € - 0,0116 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Baustahl
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
Unterlegscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Baustahl

10240106

Preisbereich
0,0259 € - 0,0259 €

Lagerbestände
26287 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M5
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Baustahl

10240113

Preisbereich
0,0338 € - 0,0338 €

Lagerbestände
2609 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M6
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.5 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Baustahl

10240083

Preisbereich
0,0294 € - 0,0294 €

Lagerbestände
155318 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M3
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Baustahl

10240151

Preisbereich
0,0338 € - 0,0338 €

Lagerbestände
4713 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M5
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Baustahl

10240120

Preisbereich
0,0518 € - 0,0518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M8
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    17.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Baustahl

10240168

Preisbereich
0,0505 € - 0,0505 €

Lagerbestände
369 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M6
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Baustahl

10240144

Preisbereich
0,0312 € - 0,0312 €

Lagerbestände
19943 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M4
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Baustahl

10240137

Preisbereich
0,019 € - 0,019 €

Lagerbestände
2095 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M3
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Baustahl

10240090

Preisbereich
0,0116 € - 0,0116 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M4
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund