Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1383 € - 0,1615 € | 243 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2465 € - 0,2897 € | 4826 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0564 € - 0,0658 € | 4447 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2911 € - 0,3398 € | 1740 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,1755 € | 130 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7494 € - 0,7494 € | 8030 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0788 € - 0,0919 € | 975 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7202 € - 0,8422 € | 522 Auf Lager |
Natur
|
PVDF
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1074 € - 0,1255 € | 236 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0661 € | 427 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1588 € - 0,1671 € | 16754 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0404 € | 122593 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0129 € - 0,0153 € | 365000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0635 € - 0,0886 € | 1000 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0369 € - 0,0369 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0288 € - 0,0288 € | 542923 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0536 € - 0,0748 € | 52227 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2312 € - 0,2702 € | 212 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,298 € - 0,3496 € | 160 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,0257 € - 4,0257 € | 725 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.