Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Zur Isolierung von Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit.
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien.
  • Gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung und verringern das Risiko von Beschädigungen.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
610 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,0226 € - 0,0279 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
3.3 mm
8.1 mm
1.6 mm
0,0336 € - 0,0415 € 27000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
7.1 mm
17.4 mm
0.8 mm
0,1344 € - 0,1736 € 17500 Auf Lager
Schwarz
PVC
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,0984 € - 0,1091 € 24 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
19.1 mm
1.6 mm
10178614 0,0816 € - 0,0957 € 33247 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.2 mm
5.5 mm
0.5 mm
0,0464 € - 0,0464 € 4372 Auf Lager
Schwarz
PA
0,1277 € - 0,1657 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
8.4 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,0603 € - 0,073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
6.4 mm
18.3 mm
1.6 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
13.1 mm
31.8 mm
1.6 mm
0,0258 € - 0,0319 € 21843 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
3.2 mm
6 mm
1 mm
  • von 31
Flache Unterlegscheibe 0.130 in 0.318 in 0.062 in Nylon 6/6

10639559

Preisbereich
0,0279 € - 0,0226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 0.280 in 0.687 in 0.031 in Nylon 6/6

10540626

Preisbereich
0,0415 € - 0,0336 €

Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    7.1 mm
  • Außendurchmesser
    17.4 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

10117422

Preisbereich
0,1736 € - 0,1344 €

Lagerbestände
17500 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Unterlegscheibe 10.0 mm 19.1 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10125458

Preisbereich
0,1091 € - 0,0984 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 2.2 mm 5.5 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178614

Preisbereich
0,0957 € - 0,0816 €

Lagerbestände
33247 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    5.5 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Sicherungsscheibe 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10322444

Preisbereich
0,0464 € - 0,0464 €

Lagerbestände
4372 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Spezifikationen
    DIN 125
Unterlegscheibe 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10055953

Preisbereich
0,1657 € - 0,1277 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.250 in 0.719 in 0.062 in Schwarz Nylon 6/6

10356739

Preisbereich
0,073 € - 0,0603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flat Washer 13.1 mm 31.8 mm 1.6 mm Nylon 6/6

20405434


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.1 mm
  • Außendurchmesser
    31.8 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.125 in 0.235 in 0.040 in Nylon 6/6

10355855

Preisbereich
0,0319 € - 0,0258 €

Lagerbestände
21843 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6 mm
  • Stärke
    1 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund