Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Zur Isolierung von Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit.
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien.
  • Gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung und verringern das Risiko von Beschädigungen.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
610 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,4638 € - 0,4638 € 33229 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
2.0 mm
0,3607 € - 0,3607 € 1338 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4.5 mm
26.0 mm
2.0 mm
0,093 € - 0,1086 € 3825 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
1,0196 € - 1,0196 € 6080 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
8.4 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,1574 € - 0,1671 € 996 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0281 € - 0,033 € 70618 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4.9 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0891 € - 0,1449 € 15999 Auf Lager
Transparent
PC
3.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,2252 € - 0,3228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PC
8.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,1908 € - 0,2005 € 49027 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0963 € - 0,1127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
25.0 mm
1.6 mm
0,2312 € - 0,2451 € 51960 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0911 € - 0,1271 € 34700 Auf Lager
Natur
PA
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0334 € - 0,039 € 24268 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0938 € - 0,1099 € 221000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.5 mm
0,0792 € - 0,0881 € 37946 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,3412 € - 0,3983 € 4304 Auf Lager
PVDF
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0876 € - 0,1421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PC
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,1381 € - 0,1615 € 18331 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
3.2 mm
7.2 mm
1.0 mm
0,1305 € - 0,1685 € 22522 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,058 € - 0,0681 € 34000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6.2 mm
14.0 mm
1.2 mm
  • von 31
Unterlegscheibe 8.2 mm 16.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184264

Preisbereich
0,4638 € - 0,4638 €

Lagerbestände
33229 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 4.5 mm 26.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067796

Preisbereich
0,3607 € - 0,3607 €

Lagerbestände
1338 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.5 mm
  • Außendurchmesser
    26.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10184349

Preisbereich
0,1086 € - 0,093 €

Lagerbestände
3825 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Außendurchmesser
    15.9 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067901

Preisbereich
1,0196 € - 1,0196 €

Lagerbestände
6080 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10075128

Preisbereich
0,1671 € - 0,1574 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 4.9 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10266977

Preisbereich
0,033 € - 0,0281 €

Lagerbestände
70618 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.9 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 3.3 mm 8.0 mm 0.8 mm PC

10219539

Preisbereich
0,1449 € - 0,0891 €

Lagerbestände
15999 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 8.5 mm 18.0 mm 1.6 mm PC

10219577

Preisbereich
0,3228 € - 0,2252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.5 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10267059

Preisbereich
0,2005 € - 0,1908 €

Lagerbestände
49027 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 6.4 mm 25.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10106426

Preisbereich
0,1127 € - 0,0963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 2.2 mm 5.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10309278

Preisbereich
0,2451 € - 0,2312 €

Lagerbestände
51960 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10117415

Preisbereich
0,1271 € - 0,0911 €

Lagerbestände
34700 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042250

Preisbereich
0,039 € - 0,0334 €

Lagerbestände
24268 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.2 mm 16.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10184257

Preisbereich
0,1099 € - 0,0938 €

Lagerbestände
221000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10042311

Preisbereich
0,0881 € - 0,0792 €

Lagerbestände
37946 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PVDF

10042335

Preisbereich
0,3983 € - 0,3412 €

Lagerbestände
4304 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PC

10219584

Preisbereich
0,1421 € - 0,0876 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 3.2 mm 7.2 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10309247

Preisbereich
0,1615 € - 0,1381 €

Lagerbestände
18331 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    7.2 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10056301

Preisbereich
0,1685 € - 0,1305 €

Lagerbestände
22522 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 6.2 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10041925

Preisbereich
0,0681 € - 0,058 €

Lagerbestände
34000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur