Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Zur Isolierung von Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit.
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien.
  • Gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung und verringern das Risiko von Beschädigungen.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
609 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,1322 € - 0,1478 € 44958 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,0549 € - 0,0643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
10184240 0,0735 € - 0,0735 € 40518 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,4593 € - 0,4593 € 2000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,2515 € - 0,2952 € 12324 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,7491 € - 0,7491 € 2129 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,2597 € - 0,2734 € 47111 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.5 mm
0,0412 € - 0,048 € 10882 Auf Lager
Natur
PP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1054 € - 0,117 € 23875 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
12.2 mm
24.0 mm
1.3 mm
0,4294 € - 0,504 € 1293 Auf Lager
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0743 € - 0,0869 € 24500 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,2027 € - 0,2351 € 3625 Auf Lager
Grau
PVDF
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,3772 € - 0,611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
PA
40.0 mm
3.0 mm
0,2406 € - 0,2816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0654 € - 0,0914 € 15850 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0307 € - 0,0338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0242 € - 0,0281 € 900 Auf Lager
Natur
PP
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0478 € - 0,0531 € 35872 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1886 € - 0,2196 € 18500 Auf Lager
Grau
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0398 € - 0,0468 € 4016 Auf Lager
Natur
PP
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • von 31
Unterlegscheibe 4.3 mm 7.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10395790

Preisbereich
0,1478 € - 0,1322 €

Lagerbestände
44958 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 10.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10041949

Preisbereich
0,0643 € - 0,0549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184240

Preisbereich
0,0735 € - 0,0735 €

Lagerbestände
40518 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 8.2 mm 16.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067581

Preisbereich
0,4593 € - 0,4593 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068366

Preisbereich
0,2952 € - 0,2515 €

Lagerbestände
12324 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184875

Preisbereich
0,7491 € - 0,7491 €

Lagerbestände
2129 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 6.4 mm 14.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067703

Preisbereich
0,2734 € - 0,2597 €

Lagerbestände
47111 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PP

10042274

Preisbereich
0,048 € - 0,0412 €

Lagerbestände
10882 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm Nylon 6/6

10067949

Preisbereich
0,117 € - 0,1054 €

Lagerbestände
23875 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

10042373

Preisbereich
0,504 € - 0,4294 €

Lagerbestände
1293 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10042342

Preisbereich
0,0869 € - 0,0743 €

Lagerbestände
24500 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

10042281

Preisbereich
0,2351 € - 0,2027 €

Lagerbestände
3625 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Sicherungsscheibe 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10056318

Preisbereich
0,611 € - 0,3772 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unverlierbarkeitsscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042458

Preisbereich
0,2816 € - 0,2406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Außendurchmesser
    37.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10056219

Preisbereich
0,0914 € - 0,0654 €

Lagerbestände
15850 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10042113

Preisbereich
0,0338 € - 0,0307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

10042120

Preisbereich
0,0281 € - 0,0242 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042267

Preisbereich
0,0531 € - 0,0478 €

Lagerbestände
35872 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

10042229

Preisbereich
0,2196 € - 0,1886 €

Lagerbestände
18500 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PP

10042151

Preisbereich
0,0468 € - 0,0398 €

Lagerbestände
4016 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund