Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0261 € - 0,0306 € | 359588 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0891 € - 0,1449 € | 5999 Auf Lager |
Transparent
|
PC
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2252 € - 0,3228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Transparent
|
PC
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10184240 | 0,0749 € - 0,0749 € | 45518 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 0,468 € - 0,468 € | 1000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5766 € - 0,5766 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,0931 € | 22103 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,136 € - 0,1588 € | 443 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0391 € - 0,0436 € | 4000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,0568 € | 35369 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2005 € | 67027 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0963 € - 0,1127 € | 31739 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0275 € - 0,0321 € | 21955 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0628 € - 0,0735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,078 € - 0,0912 € | 106000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,1029 € | 66000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,027 € - 0,03 € | 37958 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1381 € - 0,1615 € | 18331 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1305 € - 0,1685 € | 19022 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0424 € - 0,0498 € | 69000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.