Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0325 € - 0,0325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,089 € - 0,099 € | 22954 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0443 € - 0,0536 € | 6059 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,4666 € - 0,4805 € | 3296 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3398 € - 0,3398 € | 24213 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1277 € - 0,1657 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0603 € - 0,073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 10178614 | 0,0816 € - 0,0957 € | 33247 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
| 0,4097 € - 0,5059 € | 7979 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0404 € - 0,0499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0984 € - 0,1091 € | 24 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0464 € - 0,0464 € | 4372 Auf Lager |
Schwarz
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,039 € - 0,0481 € | 2984 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.390 in
9.9 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0262 € - 0,0323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.037 in
0.9 mm
|
||
| 2297 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 2,6884 € - 2,6884 € | 1750 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0166 € - 0,0193 € | 15032 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0261 € - 0,0306 € | 362588 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3398 € - 0,3579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1549 € - 0,1621 € | 6800 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm