Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Zur Isolierung von Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit.
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien.
  • Gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung und verringern das Risiko von Beschädigungen.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,0713 € - 0,0863 € 11631 Auf Lager
Natur
Nylon
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
0,0466 € - 0,0621 € 17204 Auf Lager
Natur
Nylon
10.4 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,1797 € - 0,2395 € 5364 Auf Lager
Natur
Nylon
12.7 mm
22.3 mm
1.6 mm
Flache Unterlegscheibe 6.6 mm 17.4 mm 1.0 mm Nylon

10356654

Preisbereich
0,0863 € - 0,0713 €

Lagerbestände
11631 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Außendurchmesser
    17.4 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 10.4 mm 15.9 mm 0.8 mm Nylon

10356517

Preisbereich
0,0621 € - 0,0466 €

Lagerbestände
17204 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
  • Außendurchmesser
    15.9 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 12.7 mm 22.3 mm 1.6 mm Nylon

10356944

Preisbereich
0,2395 € - 0,1797 €

Lagerbestände
5364 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.7 mm
  • Außendurchmesser
    22.3 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund