Menü Suche

Unterlegscheibe 5.5 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

Eine runde, flache Unterlegscheibe aus naturfarbenem Polyamid (PA 66), die verwendet wird, um Ihre Verbindungselementbaugruppe vor Strom und Feuchtigkeit zu isolieren. PP 66 bietet eine gute Balance zwischen mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10214749

Hersteller-Artikelnummer:

1344073

52000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,0353 €
10000 - 19999 0,0337 €
20000 + 0,0317 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

35,30 €

1000 x 0,0353 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 5.5 mm
Außendurchmesser 8.0 mm
Stärke 0.8 mm
Form Unterlegscheibe Rund
Farbe Natur
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 1344073 ersetzt:

Natur PA Flache Unterlegscheibe - Innendurchmesser 5.5 mm | 0.217 in; 8.0 mm | 0.315 in; Stärke 0.8 mm | 0.031 in; Kompatible Schraubengrößen M5;
Neue Essentra-Artikelnummer: 10120033
Hersteller-Artikelnummer: 1008090000VR

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns