Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Gummi

Auf Lager

Flache Unterlegscheiben aus Gummi dienen der Isolierung Ihrer Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit. Sie bieten eine ausgeglichene Mischung aus mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen.

Sie können zur Gewährleistung sicherer und stabiler Verbindungen beitragen und helfen, das Risiko von Beschädigungen des zu befestigenden Materials oder der Befestigung selbst zu reduzieren. Diese Elemente bieten vollständige Isolierung, Dämpfung und Abstandhaltung.

  • Material: TPG, PVC, TPE
  • Farbe: Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 HB

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,0643 € - 0,0753 € 26930 Auf Lager
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,2548 € - 0,2548 € 1755 Auf Lager
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,126 € - 0,1478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,3773 € - 0,4421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
1,0489 € - 1,1024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,1227 € - 0,1436 € 17534 Auf Lager
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
1,0912 € - 1,0912 € 88 Auf Lager
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0673 € - 0,0785 € 6909 Auf Lager
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
1,9853 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,2675 € - 0,3125 € 297 Auf Lager
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0881 € - 0,1033 € 5256 Auf Lager
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0529 € - 0,0618 € 15200 Auf Lager
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1357 € - 0,1357 € 1510 Auf Lager
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,1577 € - 0,1577 € 3500 Auf Lager
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0761 € - 0,0891 € 12000 Auf Lager
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0415 € - 0,0483 € 26886 Auf Lager
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0233 € - 0,0274 € 3410 Auf Lager
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,039 € - 0,0454 € 2433 Auf Lager
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1074 € - 0,1074 € 33 Auf Lager
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0504 € - 0,059 € 2678 Auf Lager
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
  • von 3
Unterlegscheibe 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Preisbereich
0,0753 € - 0,0643 €

Lagerbestände
26930 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Preisbereich
0,2548 € - 0,2548 €

Lagerbestände
1755 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    37.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760

Preisbereich
0,1478 € - 0,126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Preisbereich
0,4421 € - 0,3773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Außendurchmesser
    37.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Preisbereich
1,1024 € - 1,0489 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    19.0 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Preisbereich
0,1436 € - 0,1227 €

Lagerbestände
17534 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Preisbereich
1,0912 € - 1,0912 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Preisbereich
0,0785 € - 0,0673 €

Lagerbestände
6909 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Preisbereich
1,9853 € - 1,9853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Preisbereich
0,3125 € - 0,2675 €

Lagerbestände
297 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Preisbereich
0,1033 € - 0,0881 €

Lagerbestände
5256 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10069172

Preisbereich
0,0618 € - 0,0529 €

Lagerbestände
15200 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Preisbereich
0,1357 € - 0,1357 €

Lagerbestände
1510 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Preisbereich
0,1577 € - 0,1577 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    27.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042298

Preisbereich
0,0891 € - 0,0761 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10042175

Preisbereich
0,0483 € - 0,0415 €

Lagerbestände
26886 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Preisbereich
0,0274 € - 0,0233 €

Lagerbestände
3410 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Preisbereich
0,0454 € - 0,039 €

Lagerbestände
2433 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Preisbereich
0,1074 € - 0,1074 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Preisbereich
0,059 € - 0,0504 €

Lagerbestände
2678 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe