Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Gummi

Auf Lager

Flache Unterlegscheiben aus Gummi dienen der Isolierung Ihrer Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit. Sie bieten eine ausgeglichene Mischung aus mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen.

Sie können zur Gewährleistung sicherer und stabiler Verbindungen beitragen und helfen, das Risiko von Beschädigungen des zu befestigenden Materials oder der Befestigung selbst zu reduzieren. Diese Elemente bieten vollständige Isolierung, Dämpfung und Abstandhaltung.

  • Material: TPG, PVC, TPE
  • Farbe: Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 HB

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,5941 € - 1,1869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPG
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,097 € - 0,1943 € 5300 Auf Lager
TPG
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,2407 € - 0,4787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPG
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0737 € - 0,1478 € 530 Auf Lager
TPG
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,649 € - 1,2968 € 453 Auf Lager
TPG
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,1347 € - 0,2689 € 87 Auf Lager
TPG
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0495 € - 0,0992 € 600 Auf Lager
TPG
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,0426 € - 0,0853 € 68073 Auf Lager
TPG
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1503 € - 0,1503 € 40000 Auf Lager
TPG
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,5083 € - 1,0194 € 620 Auf Lager
TPG
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1272 € - 0,2548 € 278 Auf Lager
TPG
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,6139 € - 1,2292 € 15 Auf Lager
TPG
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,3041 € - 0,6082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPG
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,058 € - 0,1163 € 424 Auf Lager
TPG
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0837 € - 0,1675 € 244 Auf Lager
TPG
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0585 € - 0,1168 € 5591 Auf Lager
TPG
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0678 € - 0,1357 € 30 Auf Lager
TPG
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,1009 € - 0,2027 € 498 Auf Lager
TPG
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,053 € - 0,1063 € 4193 Auf Lager
TPG
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1006 € - 0,2013 € 1350 Auf Lager
TPG
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
  • von 3
Unterlegscheibe 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPG

10353301

Preisbereich
1,1869 € - 0,5941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPG

10353219

Preisbereich
0,1943 € - 0,097 €

Lagerbestände
5300 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPG

10353271

Preisbereich
0,4787 € - 0,2407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    37.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPG

10353189

Preisbereich
0,1478 € - 0,0737 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPG

10353325

Preisbereich
1,2968 € - 0,649 €

Lagerbestände
453 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Außendurchmesser
    37.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPG

10353240

Preisbereich
0,2689 € - 0,1347 €

Lagerbestände
87 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPG

10353158

Preisbereich
0,0992 € - 0,0495 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPG

10353103

Preisbereich
0,0853 € - 0,0426 €

Lagerbestände
68073 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPG

10345245

Preisbereich
0,1503 € - 0,1503 €

Lagerbestände
40000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPG

10353295

Preisbereich
1,0194 € - 0,5083 €

Lagerbestände
620 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPG

10353257

Preisbereich
0,2548 € - 0,1272 €

Lagerbestände
278 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPG

10353318

Preisbereich
1,2292 € - 0,6139 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    19.0 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPG

10353288

Preisbereich
0,6082 € - 0,3041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPG

10353110

Preisbereich
0,1163 € - 0,058 €

Lagerbestände
424 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPG

10353196

Preisbereich
0,1675 € - 0,0837 €

Lagerbestände
244 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPG

10353127

Preisbereich
0,1168 € - 0,0585 €

Lagerbestände
5591 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPG

10353172

Preisbereich
0,1357 € - 0,0678 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPG

10353233

Preisbereich
0,2027 € - 0,1009 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPG

10353165

Preisbereich
0,1063 € - 0,053 €

Lagerbestände
4193 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPG

10353226

Preisbereich
0,2013 € - 0,1006 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe