Menü Suche

Doppelter Flachbandkabelhalter Klebeband PVC

This dual flat cable clamp is made of black UL94-V0 PVC with an adhesive base of 58.7 x 19.1 mm. The clamp allows two cables to be clamped horizontally to the base.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10153710

Hersteller-Artikelnummer:

DFCC-3-RT

296 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 1,1176 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

111,76 €

100 x 1,1176 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhesive Material Acryl
Farbe Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Befestigungsmethode Klebeband
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns