Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Flachbandkabelhalter sind aufgrund ihrer Druckfunktion einfach zu montieren. Das Scharnier im oberen Teil stellt sicher, dass die Kabel gut fixiert sind, vom Kabelhalter jedoch nicht überspannt werden. Je nach Bedarf in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.
Seriennummer: SR2169
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Breite Unterteil | Material | Länge Unterteil | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0732 € - 1,0732 € | 34392 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
1.437 in
36.5 mm
|
Klebeband
|
||
| 0,6327 € - 0,6327 € | 4202 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Klebeband
|
||
| 10175576 | 0,9943 € - 0,9943 € | 7790 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Klebeband
|
|
| 1,1349 € - 1,1349 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
1.063 in
27.0 mm
|
Klebeband
|
||
| 10175569 | 0,5007 € - 0,5394 € | 16199 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Klebeband
|
|
| 1,8078 € - 1,8078 € | 4060 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
2.409 in
61.2 mm
|
Klebeband
|
||
| 0,2338 € - 0,2668 € | 3644 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Schraube
|
||
| 4,9467 € - 4,9467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6;Silikonschaumstoff
|
|
Klebeband
|
||
| 0,3443 € - 0,373 € | 3100 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Klebeband
|
||
| 0,4261 € - 0,4605 € | 1942 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Schraube
|
||
| 1,1966 € - 1,1966 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Klebeband
|
||
| 1,1966 € - 1,1966 € | 427 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Klebeband
|
||
| 1,3018 € - 1,3018 € | 98 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Klebeband
|
||
| 1,132 € - 1,132 € | 2888 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Klebeband
|
||
| 1,132 € - 1,132 € | 8853 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Klebeband
|
||
| 2,6113 € - 2,6113 € | 177 Auf Lager |
|
Nylon 6/6;Silikonschaumstoff
|
|
Klebeband
|
||
| 0,1764 € - 0,1994 € | 19023 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Schraube
|
||
| 1,1966 € - 1,1966 € | 600 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Klebeband
|
||
| 1,1966 € - 1,1966 € | 1669 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Klebeband
|
||
| 2,64 € - 2,64 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6;Silikonschaumstoff
|
|
Klebeband