Menü Suche

Flachbandkabelhalter

Auf Lager

Diese Flachbandkabelhalter sind aufgrund ihrer Druckfunktion einfach zu montieren. Das Scharnier im oberen Teil stellt sicher, dass die Kabel gut fixiert sind, vom Kabelhalter jedoch nicht überspannt werden. Je nach Bedarf in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.

Seriennummer: SR2169

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Material Länge Unterteil Befestigungsmethode Kaufen
0,8049 € - 0,8049 € 100 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
2,2526 € - 2,2526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Klebeband
0,4046 € - 0,4376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Schraube
0,4046 € - 0,4376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Schraube
0,2582 € - 0,2955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
74.2 mm
0,2582 € - 0,2955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
80.5 mm
0,3947 € - 0,4269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Schraube
0,2582 € - 0,2955 € 10 Auf Lager
Nylon 6/6
98.0 mm
1,0732 € - 1,0732 € 34392 Auf Lager
Nylon 6/6
36.5 mm
Klebeband
1,8078 € - 1,8078 € 4060 Auf Lager
Nylon 6/6
61.2 mm
Klebeband
10175569 0,5007 € - 0,5394 € 16199 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
0,6327 € - 0,6327 € 2602 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
1,1349 € - 1,1349 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
27.0 mm
Klebeband
10175576 0,9943 € - 0,9943 € 7790 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
0,5174 € - 0,5446 € 273 Auf Lager
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
10036006 0,8865 € - 0,8865 € 10556 Auf Lager
10.2 mm
PA
77.2 mm
Push In
0,5337 € - 0,5796 € 13331 Auf Lager
Nylon 6/6
Zum Eindrücken
0,5265 € - 0,5681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Aluminium
Klebeband
0,5294 € - 0,571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
0,3629 € - 0,3945 € 500 Auf Lager
Nylon 6/6
Schraube
  • von 4
Flachbandkabelhalter 64.8 mm 14.6 mm Natur Nylon 6/6

10154540

Preisbereich
0,8049 € - 0,8049 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    64.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 82.3 mm 14.6 mm Natur Nylon 6/6

10154588

Preisbereich
2,2526 € - 2,2526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    82.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter Natur Nylon 6/6

10154557

Preisbereich
0,4376 € - 0,4046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    64.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter Natur Nylon 6/6

10154595

Preisbereich
0,4376 € - 0,4046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    82.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 74.2 mm 58.7 mm 12.0 mm Natur Nylon 6/6

10312933

Preisbereich
0,2955 € - 0,2582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    74.2 mm
  • Kabelbreite
    58.7 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 80.5 mm 64.8 mm 12.0 mm Natur Nylon 6/6

10312940

Preisbereich
0,2955 € - 0,2582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    80.5 mm
  • Kabelbreite
    64.8 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter Natur Nylon 6/6

10425756

Preisbereich
0,4269 € - 0,3947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    58.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 98.0 mm 82.3 mm 12.0 mm Natur Nylon 6/6

10312957

Preisbereich
0,2955 € - 0,2582 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    98.0 mm
  • Kabelbreite
    82.3 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 36.5 mm 3.0 mm Natur Nylon 6/6

10175583

Preisbereich
1,0732 € - 1,0732 €

Lagerbestände
34392 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    36.5 mm
  • Innenbreite
    10.0 mm
  • Kabelbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 61.2 mm 4.0 mm Natur Nylon 6/6

10175590

Preisbereich
1,8078 € - 1,8078 €

Lagerbestände
4060 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    61.2 mm
  • Innenbreite
    15.0 mm
  • Kabelbreite
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 45.0 mm 18.6 mm Natur Nylon 6/6

10175569

Preisbereich
0,5394 € - 0,5007 €

Lagerbestände
16199 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    32.0 mm
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    3.0 mm
Flachbandkabelhalter 67.0 mm 15.8 mm Natur Nylon 6/6

10035931

Preisbereich
0,6327 € - 0,6327 €

Lagerbestände
2602 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    54.0 mm
  • Innenhöhe
    3.1 mm
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    3.1 mm
Flachbandkabelhalter 27.0 mm 3.0 mm Natur Nylon 6/6

10175606

Preisbereich
1,1349 € - 1,1349 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    27.0 mm
  • Innenbreite
    10.0 mm
  • Kabelbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 78.4 mm 18.6 mm Natur Nylon 6/6

10175576

Preisbereich
0,9943 € - 0,9943 €

Lagerbestände
7790 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    65.2 mm
  • Innenhöhe
    3.1 mm
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    3.1 mm
Flachbandkabelhalter 39.3 mm 13.2 mm Natur PA

10035962

Preisbereich
0,5446 € - 0,5174 €

Lagerbestände
273 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    39.3 mm
  • Breite Unterteil
    13.2 mm
  • Innenbreite
    24.7 mm
  • Kabelbreite
    24.7 mm
Flachbandkabelhalter 77.2 mm 10.2 mm Natur PA

10036006

Preisbereich
0,8865 € - 0,8865 €

Lagerbestände
10556 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    77.2 mm
  • Breite Unterteil
    10.2 mm
  • Innenbreite
    63.8 mm
  • Kabelbreite
    63.8 mm
Flachbandkabelhalter 67.0 mm 9.9 mm Natur Nylon 6/6

10154403

Preisbereich
0,5796 € - 0,5337 €

Lagerbestände
13331 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    53.4 mm
  • Kabelbreite
    10.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.4 mm
Flachbandkabelhalter 25.4 mm 7.9 mm Natur Aluminium

10148143

Preisbereich
0,5681 € - 0,5265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Kabelbreite
    25.4 mm
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Flachbandkabelhalter 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Natur Polyamid

10035979

Preisbereich
0,571 € - 0,5294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    54.1 mm
  • Kabelbreite
    10.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.0 mm
Flachbandkabelhalter Natur Nylon 6/6

10005996

Preisbereich
0,3945 € - 0,3629 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    41.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid