Menü Suche

Ferrithülsen

Auf Lager

Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
220 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Impedanz 100 MHz Form Farbe Impedanz 25 MHz Ferritmaterial Kaufen
0,5364 € - 0,596 € 200 Auf Lager
123 Ω
Rund
Schwarz
69 Ω
K5B
0,4497 € - 0,4996 € 150 Auf Lager
102 Ω
Rund
Schwarz
54 Ω
K5B
10638798 0,4948 € - 0,5498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62 Ω
Rund
Schwarz
38 Ω
K5B
0,0468 € - 0,052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40 Ω
Rund
Schwarz
21 Ω
K5B
0,134 € - 0,1489 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46 Ω
Rund
Schwarz
23 Ω
K5B
0,1041 € - 0,1157 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52 Ω
Rund
Schwarz
33 Ω
K5B
0,0937 € - 0,1041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36 Ω
Rund
Schwarz
15 Ω
K5B
0,1406 € - 0,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42 Ω
Rund
Schwarz
22 Ω
K5B
1,7988 € - 1,9986 € 20 Auf Lager
84 Ω
Rund
Schwarz
39 Ω
K5B
1,9474 € - 2,1637 € 1088 Auf Lager
101 Ω
Rund
Schwarz
47 Ω
K5B
1,5654 € - 1,7393 € 80 Auf Lager
160 Ω
Rund
Schwarz
75 Ω
K5B
0,2526 € - 0,2807 € 384 Auf Lager
50 Ω
Rund
Schwarz
28 Ω
K5B
0,0965 € - 0,1073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49 Ω
Rund
Schwarz
26 Ω
K5B
2,0798 € - 2,3109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
275 Ω
Rechteckig
Schwarz
180 Ω
A5
2,0225 € - 2,2472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
260 Ω
Rund
Schwarz
150 Ω
K5B
0,1666 € - 0,1852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50 Ω
Rund
Schwarz
26 Ω
K5B
0,2718 € - 0,302 € 3400 Auf Lager
69 Ω
Rund
Schwarz
29 Ω
K5B
0,3594 € - 0,3993 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58 Ω
Rund
Grau
33 Ω
K5B
0,4249 € - 0,4721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125 Ω
Rund
Schwarz
70 Ω
K5B
0,0902 € - 0,1002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37 Ω
Rund
Schwarz
17 Ω
K5B
  • von 11
Ringkern-Ferrit 69 Ω 123 Ω

10320259

Preisbereich
0,596 € - 0,5364 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    69 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    123 Ω
Ringkern-Ferrit 54 Ω 102 Ω

10629932

Preisbereich
0,4996 € - 0,4497 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    54 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    102 Ω
Ringkern-Ferrit 38 Ω 62 Ω

10638798

Preisbereich
0,5498 € - 0,4948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    38 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    62 Ω
Ringkern-Ferrit 21 Ω 40 Ω

10641309

Preisbereich
0,052 € - 0,0468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    21 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    40 Ω
Ringkern-Ferrit 23 Ω 46 Ω

10638866

Preisbereich
0,1489 € - 0,134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    23 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    46 Ω
Ringkern-Ferrit 33 Ω 52 Ω

10641330

Preisbereich
0,1157 € - 0,1041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    52 Ω
Ringkern-Ferrit 15 Ω 36 Ω

10641354

Preisbereich
0,1041 € - 0,0937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    15 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    36 Ω
Ringkern-Ferrit 22 Ω 42 Ω

10638842

Preisbereich
0,1562 € - 0,1406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    22 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    42 Ω
Ringkern-Ferrit 39 Ω 84 Ω

10320488

Preisbereich
1,9986 € - 1,7988 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    39 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    84 Ω
Ferrit mit Umhüllung 47 Ω 101 Ω

10318744

Preisbereich
2,1637 € - 1,9474 €

Lagerbestände
1088 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    47 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    101 Ω
Ferrit mit Umhüllung 75 Ω 160 Ω

10318782

Preisbereich
1,7393 € - 1,5654 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    75 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    160 Ω
Ringkern-Ferrit 28 Ω 50 Ω

10320136

Preisbereich
0,2807 € - 0,2526 €

Lagerbestände
384 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    28 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    50 Ω
Ringkern-Ferrit 26 Ω 49 Ω

10433577

Preisbereich
0,1073 € - 0,0965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    26 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    49 Ω
Ferrit mit Umhüllung 180 Ω 275 Ω

10318508

Preisbereich
2,3109 € - 2,0798 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rechteckig
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    180 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    275 Ω
Ferrit mit Umhüllung 150 Ω 260 Ω

10318768

Preisbereich
2,2472 € - 2,0225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    150 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    260 Ω
Ringkern-Ferrit 26 Ω 50 Ω

10433546

Preisbereich
0,1852 € - 0,1666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    26 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    50 Ω
Ringkern-Ferrit 29 Ω 69 Ω

10320150

Preisbereich
0,302 € - 0,2718 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    29 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    69 Ω
Ringkern-Ferrit 33 Ω 58 Ω

10607046

Preisbereich
0,3993 € - 0,3594 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    58 Ω
Ringkern-Ferrit 70 Ω 125 Ω

10320198

Preisbereich
0,4721 € - 0,4249 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    70 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    125 Ω
Ringkern-Ferrit 17 Ω 37 Ω

10641347

Preisbereich
0,1002 € - 0,0902 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    17 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    37 Ω