Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Impedanz 100 MHz | Gesamtlänge | Impedanz 25 MHz | Außenhöhe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4954 € - 2,7727 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
260 Ω
|
|
130 Ω
|
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 2,6669 € - 2,9633 € | 297 Auf Lager |
240 Ω
|
|
130 Ω
|
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,3161 € - 0,3513 € | 7400 Auf Lager |
138 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
95 Ω
|
|
|
|
||
| 0,03 € - 0,0334 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
47 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 0,152 € - 0,1689 € | 2700 Auf Lager |
114 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
72 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4512 € - 0,5013 € | 942 Auf Lager |
146 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
92 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6854 € - 0,7616 € | 880 Auf Lager |
243 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
143 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0258 € - 0,0286 € | 3990 Auf Lager |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4304 € - 0,4782 € | 220 Auf Lager |
237 Ω
|
1.1 in
27.94 mm
|
151 Ω
|
|
|
|
||
| 10433553 | 0,1263 € - 0,1403 € | 8500 Auf Lager |
73 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
34 Ω
|
|
|
|
|
| 0,1136 € - 0,1263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
46 Ω
|
0.295 in
7.5 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1383 € - 0,1537 € | 3000 Auf Lager |
60 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,026 € - 0,0289 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
48 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
29 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4211 € - 0,4679 € | 238 Auf Lager |
230 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
145 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1145 € - 0,1273 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
98 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1318 € - 0,1465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
107 Ω
|
0.504 in
12.8 mm
|
66 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1511 € - 0,1679 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
47 Ω
|
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1212 € - 0,1346 € | 1317 Auf Lager |
81 Ω
|
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1401 € - 0,1557 € | 312 Auf Lager |
68 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2254 € - 0,2505 € | 4385 Auf Lager |
153 Ω
|
0.768 in
19.5 mm
|
98 Ω