Menü Suche

Ferrithülsen

Auf Lager

Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
219 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Impedanz 100 MHz Gesamtlänge Impedanz 25 MHz Außenhöhe Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamtbreite Kaufen
1,579 € - 1,7544 € 115 Auf Lager
560 Ω
270 Ω
28.5 mm
0,4034 € - 0,4482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
77 Ω
10.0 mm
47 Ω
0,6382 € - 0,7091 € 600 Auf Lager
125 Ω
17.02 mm
75 Ω
0,3547 € - 0,3941 € 1260 Auf Lager
68 Ω
28 Ω
7,1105 € - 7,9006 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
118 Ω
58 Ω
0,0714 € - 0,0794 € 6000 Auf Lager
42 Ω
21 Ω
0,1328 € - 0,1476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57 Ω
33 Ω
0,1073 € - 0,1193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57 Ω
6.0 mm
33 Ω
0,1324 € - 0,1471 € 9 Auf Lager
64 Ω
8.0 mm
38 Ω
0,0357 € - 0,0397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39 Ω
19 Ω
0,0619 € - 0,0688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51 Ω
5.5 mm
31 Ω
0,1329 € - 0,1476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40 Ω
6.2 mm
21 Ω
1,6673 € - 1,8525 € 1673 Auf Lager
120 Ω
60 Ω
23.0 mm
1,5886 € - 1,7651 € 1278 Auf Lager
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
2,203 € - 2,4477 € 450 Auf Lager
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
3,5554 € - 3,9505 € 1954 Auf Lager
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
1,9848 € - 2,2053 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
260 Ω
150 Ω
20.0 mm
2,041 € - 2,2678 € 263 Auf Lager
275 Ω
180 Ω
20.5 mm
1,9717 € - 2,1908 € 50 Auf Lager
190 Ω
120 Ω
20.0 mm
0,1635 € - 0,1817 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50 Ω
26 Ω
  • von 11
Ferrit mit Umhüllung 10.2 mm 270 Ω 560 Ω

10318836

Preisbereich
1,7544 € - 1,579 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    270 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    560 Ω
  • Außenhöhe
    28.5 mm
  • Gehäusematerial
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ringkern-Ferrit 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

10320242

Preisbereich
0,4482 € - 0,4034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    47 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    77 Ω
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 10.16 mm 18.6 mm 17.0 mm 75 Ω 125 Ω K5B

10629925

Preisbereich
0,7091 € - 0,6382 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    75 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    125 Ω
  • Gesamtlänge
    17.02 mm
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Preisbereich
0,3941 € - 0,3547 €

Lagerbestände
1260 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    28 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    68 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

10320501

Preisbereich
7,9006 € - 7,1105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    58 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    118 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Preisbereich
0,0794 € - 0,0714 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    21 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    42 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10641293

Preisbereich
0,1476 € - 0,1328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    57 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Preisbereich
0,1193 € - 0,1073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    57 Ω
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 5.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

10320532

Preisbereich
0,1471 € - 0,1324 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    38 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    64 Ω
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 2.3 mm 5.0 mm 3.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638859

Preisbereich
0,0397 € - 0,0357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    19 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    39 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 3.0 mm 31 Ω 51 Ω K5B

10320518

Preisbereich
0,0688 € - 0,0619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    31 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    51 Ω
  • Gesamtlänge
    5.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 5.2 mm 21 Ω 40 Ω K5B

10640708

Preisbereich
0,1476 € - 0,1329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    21 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    40 Ω
  • Gesamtlänge
    6.2 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit mit Umhüllung 8.0 mm 60 Ω 120 Ω

10318775

Preisbereich
1,8525 € - 1,6673 €

Lagerbestände
1673 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    60 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    120 Ω
  • Außenhöhe
    23.0 mm
  • Gehäusematerial
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Preisbereich
1,7651 € - 1,5886 €

Lagerbestände
1278 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    120 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    190 Ω
  • Außenhöhe
    18.0 mm
  • Gehäusematerial
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

10318843

Preisbereich
2,4477 € - 2,203 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    90 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    140 Ω
  • Außenhöhe
    22.0 mm
  • Gehäusematerial
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Preisbereich
3,9505 € - 3,5554 €

Lagerbestände
1954 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    140 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    225 Ω
  • Außenhöhe
    31.0 mm
  • Gehäusematerial
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 8.5 mm 150 Ω 260 Ω

10318768

Preisbereich
2,2053 € - 1,9848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    150 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    260 Ω
  • Außenhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusematerial
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 180 Ω 275 Ω

10318508

Preisbereich
2,2678 € - 2,041 €

Lagerbestände
263 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    180 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    275 Ω
  • Gesamtbreite
    20.5 mm
  • Gehäusematerial
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    A5
Ferrit mit Umhüllung 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318805

Preisbereich
2,1908 € - 1,9717 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    120 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    190 Ω
  • Außenhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusematerial
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ringkern-Ferrit 8.0 mm 14.0 mm 5.0 mm 26 Ω 50 Ω K5B

10433546

Preisbereich
0,1817 € - 0,1635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    26 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    50 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100