Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Breite | Gesamtdurchmesser | Innendurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,3587 € - 2,6208 € | 700 Auf Lager |
0.898 in
22.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
7,6174 € - 7,6174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
|
||
3,2759 € - 3,6399 € | 8372 Auf Lager |
1.28 in
32.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
||
3,8526 € - 4,2807 € | 181 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
||
10314357 | 6,8797 € - 7,6441 € | 2700 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
|
|
2,8698 € - 3,1887 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
10314425 | 4,2457 € - 4,7175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
|
8,2713 € - 9,1903 € | 493 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
|
||
2,4489 € - 2,721 € | 112 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
2,6172 € - 2,908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.28 in
32.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
||
2,6732 € - 2,9703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,1948 € - 0,2164 € | 2500 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
2,5076 € - 2,8392 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
||
1,4322 € - 1,5913 € | 208 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5622 € - 0,6247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
1,2135 € - 1,3483 € | 27 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
3,6712 € - 4,0791 € | 6266 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
0,0408 € - 0,0454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,4928 € - 0,5476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,8001 € - 0,8891 € | 99 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.